I/O Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 10 m

I/O Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 10 m

I/O Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 10 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
8-pin Hirose Buchse HR25, gerade, verschraubbar auf offenes Ende
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Kabel: I/O Kabel
  • Kabeltyp: Schleppkettenkabel, alle Signale, geschirmt in AWG28
  • Stecker: 8-pin Hirose Buchse HR25 (HR25-7TP-8S), gerade, verschraubbar auf offenes Ende
  • Biegezyklen: 1,1 Mio.
  • Biegeradius Schleppkette: 75 mm
  • Geschwindigkeit: 3,3 m/s
  • Beschleunigung: 10 m/s²
  • Kabellänge: 10 m
Artikelnummer
  • I/O Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 10 m: 1011996
geeignet für GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!