- Ensenso universales Adapterkabel M8 4pol.
- 4x M8 4pol. für Stromversorgung, Trigger In, Kamera, Flash Out
- LIFYDY 7 x 0,05
- Länge: 150 mm (Supply-Camera)
- Länge: je 100 mm (Supply-Trigger In & Camera-Flash Out)
- Trigger In: RSMC 4, M8 Steckverbinder 4 polig, Stift
- Supply: RSMC 4, M8 Steckverbinder 4 polig, Stift
- Flash Out: RKMC 4, M8 Steckverbinder 4 polig, Buchse
- Kamera: RKMC 4, M8 Steckverbinder 4 polig, Buchse
- Kennzeichnungslabels um die Leitungen
Direkt passend für Ensenso S/X, andere Kameras erfordern ggfs. zusätzliche Adapterkabel.
| Artikelnummer |
|
|---|