Ensenso Netzteil-Set M8-4, gerade, verschraubbar / EU

Ensenso Netzteil-Set M8-4, gerade, verschraubbar / EU

Ensenso Netzteil-Set M8-4, gerade, verschraubbar / EU
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Kabellänge: 2,70 m
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 

Set bestehend aus:

  • 1 x Ensenso Stromversorgung M12, 24 V, 220 W, 0,9 m
  • 1 x Kaltgerätekabel 1,80 m
  • 1 x Adapterkabel M8 4-Pin auf M12 5-Pin
Artikelnummer
  • Ensenso Netzteil-Set M8-4, gerade, verschraubbar / EU: 1012248
geeignet für Nein
arretierbar Nein
verschraubbar Nein
 
 
 
 
It's so easy!