Ensenso Verbindungskabel für Ensenso N3x/N4x, 50 cm

Ensenso Verbindungskabel für Ensenso N3x/N4x, 50 cm

Ensenso Verbindungskabel für Ensenso N3x/N4x, 50 cm
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Binder-Stecker M8 auf Binder-Buchse 7-polig
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Kabel: Ensenso Verbindungskabel, zum Anschließen einer Ensenso N3x/N4x
  • Kabeltyp: UL-LiYCY, AWG 24
  • Stecker: Binder-Stecker M8 (99-3361-00-03), gerade, verschraubbar, auf Binder-Buchse 7-polig (99-0422-10-07)
  • Kabellänge: 50,0 cm
Artikelnummer
  • Ensenso Verbindungskabel für Ensenso N3x/N4x, 50 cm: AD00144
geeignet für Ensenso N30, Ensenso N31, Ensenso N35, Ensenso N36, Ensenso N40, Ensenso N41, Ensenso N45, Ensenso N46
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!