2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45

2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45

2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Hersteller: IOI
  • Schnittstelle: 4 x PCI Express x4, Gen 2
  • Chip-Set: 4 x PCI Express x4, Gen 2
  • Anschlüsse: 4 x 2,5 Gigabit LAN mit PoE+ RJ45, 1 x SATA 4 Pin Stromanschluss
  • Datentransfer-Rate: Fast Ethernet bis zu 100 Mbps, Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps, NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps
  • Betriebssysteme: Linux Kernel 3.x, Windows 7/8/10
  • Hardwaresysteme: 2,5Gigabit Ethernet
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 16 KB
  • Unterstützt IEEE 802.3at
  • Lieferumfang: PCI Express Karte, Treiber CD, Bedienungsanleitung
Artikelnummer
  • 2,5G POE+ PCie Karte, 4 Port, RJ45: 1008687
 
 
 
 
It's so easy!