10G POE + PCie x4 Gen 3 Karte, 1 Port, RJ45

10G POE + PCie x4 Gen 3 Karte, 1 Port, RJ45

10G POE + PCie x4 Gen 3 Karte, 1 Port, RJ45
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
Lieferumfang: PCI Express Karte, Treiber CD, Bedienungsanleitung
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Hersteller: IOI
  • Schnittstelle: 1 x PCI Express x4, Gen 3
  • Chip-Set: Marvell AQrate PHY (AQC107)
  • Anschlüsse: 1 x 10 Gigabit LAN mit PoE+ RJ45 und Buchse mit Schraubanschluss, 1 x SATA 15-Pin Stromanschluss
  • Datentransfer-Rate: Fast Ethernet bis zu 100 Mbps, Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps, NBASE-T (draft) mit bis zu 2,5 Gbps und 5 Gbps, 10 Gigabit Ethernet
  • Betriebssysteme: Linux Kernel 3.12 oder höher, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  • Hardwaresysteme: 10Gigabit Ethernet
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 16 KB
  • Unterstützt IEEE 802.3at
  • Lieferumfang: PCI Express Karte, Treiber CD, Bedienungsanleitung
Artikelnummer
  • 10G POE + PCie x4 Gen 3 Karte, 1 Port, RJ45: 1012500
 
 
 
 
It's so easy!