Release Notes IDS peak 2.13
Einleitung
Diese Release Notes beschreiben die Änderungen von IDS peak 2.13. Mit dieser Version werden neben einer .NET-Schnittstelle unter Linux auch Erweiterungen im IDS peak Cockpit sowie der Transport Layer eingeführt.
IDS peak 2.13
Neue und geänderte Funktionen
IDS peak Cockpit
- Im Dialog "Helligkeit/Bildrate" ist die Einstellung der Bandbreitenbegrenzung hinzugekommen. Damit können Sie direkt die Bandbreite einer bestimmten Kamera beschränken. Wie bisher können Sie weiterhin den Dialog "Bandbreitenmanagement" verwenden, um für mehrere Kameras die Bandbreite zu setzen.
- Im Dialog "Performance-Monitor" sehen Sie oben Informationen zum Kameramodelle und zur Firmware-Version.
- Im Kamerafenster können Sie mit feineren Schritten zoomen (Tastenkombination: STRG + Shift + Mausrad).
IDS peak comfortSDK
- Für die Steuerung von Binning und Decimation über die jeweilige Engine (Sensor oder FPGA) wurden neue Funktionen hinzugefügt.
- Für die Steuerung von Binning und Decimation in der Bildverarbeitungspipeline wurden neue Funktionen hinzugefügt.
- Für die Verwendung der Bildskalierung (scaling) wurden neue Funktionen hinzugefügt.
- Es wurden neue Funktionen hinzugefügt, um eine Liste der unterstützten Pixelformate für die Schärfemessung zu erhalten.
IDS peak genericSDK
- Die Klasse
FileAdapterermöglicht den Zugriff auf Dateien im permanenten Speicher der Kamera. Sie bietet praktische Funktionen zum Lesen, Schreiben und Löschen von Dateien. - Im IDS peak genericSDK wurden neue Convenience-Funktionen hinzugefügt, um den Zugriff auf Knoten und die NodeMap zu vereinfachen.
GEV Transport Layer / U3V Transport Layer
- Mit den neuen Knoten der Kategorie OIDMonitor können Sie erweiterte Informationen zur Netzwerkkarte, Netzwerkschnittstelle und Paketinformationen abfragen. OIDMonitor steht nur bei Verwendung der Kernel-Variante des GigE Vision Transport Layer (GEVK) unter Windows zur Verfügung.
uEye Transport Layer
Im uEye Transport Layer wurden weitere Funktionen hinzugefügt, um die Bedienung der uEye Kameras (UI-Modelle) unter IDS peak zu erleichtern:
- Verwenden Sie die sensorinterne Bildskalierung mit ScalingSelector (modellabhängig).
- Über den Knoten uEyeROI können Sie schnell mit einem Befehl eine ROI (Region-of-Interest) setzen.
Allgemeine Verbesserungen
- Einführung einer .NET-Schnittstelle unter Linux: .NET ermöglicht die plattformunabhängige Entwicklung von Anwendungen für Linux und Windows. Ab IDS peak 2.13 ist es möglich unter Linux .NET Anwendungen zu entwickeln. In der ReadMe ist beschrieben, wie Sie die .NET-Schnittstelle von IDS peak unter Linux installieren. Für die Verwendung der .NET-Schnittstelle wird .NET 5 oder höher vorausgesetzt.
Verwendete Komponentenversionen in IDS peak 2.13
| Komponente | Version Windows | Version Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.13.1.0 | 1.13.1.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 2.1.0.0 | 2.1.0.0 |
| Tool Device Command | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool Device Update | 1.4.6.0 | 1.4.6.0 |
| Tool IP Config | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| Support-Tool | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.3.0.1 | - |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.17.0.0 | 1.17.0.0 |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.17.0.0 | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.2.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.17.0.0 |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.17.0.0 | - |
| USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.17.0.0 | 1.17.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Stand: 2024-10-31