IDS NXT 4.1

Release Notes IDS NXT 4.1

Einleitung

Diese Release Notes beschreiben die Neuerungen und Änderungen des Pakets IDS NXT 4.1. Mit diesem Release werden die folgenden Komponenten aktualisiert:

IDS lighthouse 4.1

Die Release Notes für IDS lighthouse finden Sie direkt in IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 4.1

Die Release Notes zu IDS NXT OS 4.1 finden Sie unter Release Notes zu IDS NXT OS 4.1

IDS NXT cockpit 4.1

Diese Version des IDS NXT cockpits unterstützt Windows 10 64-Bit (Version 22H2) und Windows 11 64-Bit (Version 23H2).

Neue und geänderte Funktionen

  • Unterstützung von Vision Apps vom Typ .mvapp für IDS NXT malibu.
  • Streaming:
    • Um die Sicherheit zu erhöhen, wurde eine Authentifizierung für den Zugang zu den Streams implementiert.
    • Einstellungen in der Registerkarte "Streaming" sind nur im Benutzerprofil "Admin" möglich. Im Benutzerprofil "Service" können die Einstellungen eingesehen werden.
    • Unterstützung weiterer Streaming-Auflösungen (1440 x 1080, UHD and WQHD)
    • Ein neuer Stream (Stream 3) wurde implementiert. Stream 3 unterstützt das Streaming über HTTP.

Allgemeine Verbesserungen

  • Stabilitätsverbesserungen im Zusammenhang mit den Streaming-Einstellungen.
  • In den Systemstatusinformationen wurde eine Fehlermeldung ergänzt. Die Meldung wird angezeigt, wenn ein Problem mit dem Sensor aufgetreten ist.
  • Vision App Ergebnisse werden mit den SI-Einheitenzeichen ausgegeben.
  • Für die Anzeigereihenfolge der Vision App Ergebnisse wird nun der Index und anschließend der Identifier verwendet.
  • Performance-Verbesserung durch Bereinigung der Hintergrund-Prozesse.

Bugfixes

  • Ein Fehler führte dazu, dass die initiale Passwortänderung im Finder nicht bestätigt wurde. Nach erfolgreicher Passwortänderung im Finder wird Ihnen die Passwortänderung jetzt bestätigt und Sie werden automatisch angemeldet.
  • Ein Fehler führte dazu, dass der Dialog "IDS NXT OS Update verfügbar" fälschlicherweise angezeigt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. Der Dialog wird angezeigt, wenn auf der Kamera eine veraltete OS-Version installiert ist.
  • Ein Fehler konnte dazu führen, dass nach einer Änderung der IP-Adresse die Verbindung zur Kamera nicht automatisch wiederhergestellt wurde. Dieser Fehler wurde behoben.

Vision Apps

Anomaly Finder 4.1

  • Neue Vision App für die Anomalieerkennung. Die Vision App Anomaly Finder ermöglicht es, Abweichungen vom trainierten Soll-Zustand zu erkennen. Die Vision App enthält kein CNN, da die Anomalieerkennung nur dann verlässliche Ergebnisse liefert, wenn das CNN mit Bildern der entsprechenden Anwendungssituation trainiert wurde. Ein CNN mit eigenen Bildern können Sie in IDS lighthouse trainieren.
    Die Vision App ist für die Kamerafamilien IDS NXT rio und IDS NXT rome (.vapp) sowie für IDS NXT malibu Kameras (.mvapp) verfügbar. Sie finden die passende Vision App zu Ihrer Kamera im Downloadbereich, nachdem Sie Ihr Kameramodell ausgewählt haben.

Classifier 4.1

  • Die Vision App Classifier 4.1 unterstützt ausschließlich IDS NXT malibu Kameras. Alle Vision Apps für IDS NXT Kameras hatten bisher das Dateiformat .vapp. Vision Apps für IDS NXT malibu Kameras erhalten ab sofort das Dateiformat .mvapp. Damit wird die Zuordnung zwischen Vision App und unterstützter Kamera direkt sichtbar. Verwenden Sie für die Kameras IDS NXT rio und IDS NXT rome die Vision App Classifier 3.1.

CNN Evaluator 4.1

  • Die Vision App CNN Evaluator ist jetzt auch für IDS NXT malibu Kameras verfügbar.
  • Die Vision App CNN Evaluator 4.1 (.mvapp) unterstützt ausschließlich IDS NXT malibu Kameras. Voraussetzung: IDS NXT OS 4.0 oder höher.
  • Die Vision App CNN Evaluator 4.1 (.vapp) unterstützt die Kameras IDS NXT rio und IDS NXT rome. Voraussetzung: IDS NXT OS 3.1 oder höher.

GPIO Gateway 4.1

  • Breaking Change: Die Namen der Configurables wurden geändert. Sie beginnen nicht mehr mit einem Buchstaben und einem Unterstrich, sondern bestehen nur noch aus dem Namen des jeweiligen Configurables.
  • Sie finden die Angaben zur letzten Inferenz nicht mehr unter "Einstellungen", sondern in einem neuen Bereich "Informationen".
  • Die Hinweistexte zum Plugin wurden erweitert.
  • Das Plugin GPIO Gateway ist jetzt auch für IDS NXT malibu Kameras verfügbar. Sie finden das passende Plugin zu Ihrer Kamera im Downloadbereich, nachdem Sie Ihr Kameramodell ausgewählt haben.

Object Detector 4.1

  • Die Vision App Object Detector 4.1 unterstützt ausschließlich IDS NXT malibu Kameras. Alle Vision Apps für IDS NXT Kameras hatten bisher das Dateiformat .vapp. Vision Apps für IDS NXT malibu Kameras erhalten ab sofort das Dateiformat .mvapp. Damit wird die Zuordnung zwischen Vision App und unterstützter Kamera direkt sichtbar. Verwenden Sie für die Kameras IDS NXT rio und IDS NXT rome die Vision App Object Detector 3.1.

OPC UA Server 4.1

  • Die Vision App OPC UA Server 4.1 unterstützt ausschließlich die Kameras IDS NXT rio und IDS NXT rome.
  • Die Gültigkeit des Zertifikats, das von der Kamera generiert wird, wurde auf 50 Jahre erhöht. Die Gültigkeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Generierung des Zertifikats.
  • Ein Fehler führte dazu, dass der OPC UA Server beim Starten der Kamera automatisch beendet wurde. Dieser Fehler wurde behoben.

Status: 2023-04-22