Release Notes IDS NXT 4.0
Einleitung
Diese Release Notes beschreiben die Neuerungen und Änderungen des Pakets IDS NXT 4.0. Mit diesem Release werden die folgenden Komponenten aktualisiert:
IDS lighthouse 4.0
Die Release Notes für IDS lighthouse finden Sie direkt in IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 4.0
Die Release Notes zu IDS NXT OS 4.0 finden Sie unter Release Notes zu IDS NXT OS 4.0.0
IDS NXT cockpit 4.0
Diese Version des IDS NXT cockpits unterstützt Windows 10 64-Bit (Version 22H2) und Windows 11 64-Bit (Version 22H2).
IDS NXT cockpit 4.0.1
Allgemeine Verbesserungen
- Grafische Überarbeitung der GPIO-Einstellungen zum Setzen des logischen Wertes.
- Anpassung des Dashboards im Anzeigeelement "Trigger" an das Triggerverhalten der IDS NXT malibu.
Bugfixes
- Ein Fehler konnte dazu führen, dass nach Änderung der IP-Adresse die Verbindung zur Kamera nicht automatisch wiederhergestellt werden konnte. Dieser Fehler wurde behoben.
- IDS NXT rio und IDS NXT rome: Ein Fehler führte zu einem Absturz vom IDS NXT cockpit wenn die Sensor-ROI auf Minimalwerte gesetzt wurde. Dieser Fehler wurde behoben.
IDS NXT cockpit 4.0.0
Neue und geänderte Funktionen
Das IDS NXT cockpit 4.0 unterstützt IDS NXT malibu Kameras.
Die speziellen Funktionen der IDS NXT malibu finden Sie im IDS NXT cockpit unter Einstellungen:
- Kamera: Im Bereich "Interne Bildverarbeitung" definieren Sie die Bildverarbeitungsaufgaben, die direkt auf der Kamera stattfinden, wie z. B. Video-Rauschfilter oder Farbanpassungen.
- Streaming: Hier konfigurieren Sie die Streams und aktivieren das RTSP-Streaming.
- Schnittstellen: Hier konfigurieren Sie die GPIO-Schnittstelle der Kamera.
- Privatsphäre (Alpha): Der Privatsphären-Modus erlaubt die Verpixelung von Personen im Bild und die Verpixelung statischer Bereiche über ROIs. Dieses Feature befindet sich in der Entwicklungsphase und wird nur zu Testzwecken angeboten.
Vision Apps
Classifier 4.0.0
- Die Vision App Classifier 4.0 unterstützt ausschließlich IDS NXT malibu Kameras. Verwenden Sie für IDS NXT rio und IDS NXT rome die Vision App Classifier 3.1.
Object Detector 4.0.0
- Die Vision App Object Detector 4.0 unterstützt ausschließlich IDS NXT malibu Kameras. Verwenden Sie für IDS NXT rio und IDS NXT rome die Vision App Object Detector 3.1.
OPC UA Server
4.0.1
- Die UserIdentityTokens für die Authentifizierung wurden erweitert. Damit wird die Kompatibilität mit weiteren OPC UA Clients, wie z. B. dem OPC UA Client von CODESYS, unterstützt.
4.0.0
- Die Vision App unterstützt ausschließlich IDS NXT rio und IDS NXT rome Kameras.
- Sie können einen Kameraausgang (Output) verwenden, um zu signalisieren, wenn die Ergebnisknoten einer Vision App aktualisiert wurden.
Bekannte Einschränkungen
IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | Upload von Backups | Die Größe des maximal möglichen Backups ist begrenzt auf den freien RAM-Speicherplatz der Kamera zum Zeitpunkt des Uploads. |
IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Ein Fehler kann dazu führen, dass beim Spiegeln des Bildes die Verbindung zur Kamera geschlossen wird, wenn sich die Kamera im Triggermodus "Hardware" befindet. |
IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu | Werden mehrere IDS NXT cockpits parallel auf einem PC geöffnet, wird die IDS NXT malibu nur im Finder von einem IDS NXT cockpit angezeigt. |
IDS NXT cockpit | Vision App "Crawler" kann nicht mehr verwendet werden. | Die separate Vision App "Crawler" ist mit dem IDS NXT cockpit 2.3.0 oder höher nicht mehr kompatibel, da ab Version 2.3 die Crawler-Anwendung ins IDS NXT cockpit integriert wurde. Wenn Sie mit einer IDS NXT cockpit Version 2.3.0 oder höher arbeiten, deinstallieren Sie die Vision App "Crawler", falls diese noch auf der Kamera installiert ist. |
IDS NXT cockpit | Icon für Crawler wird im IDS NXT cockpit 2x angezeigt. | Ist nach einem Update auf IDS NXT cockpit 2.3 auf der Kamera noch die Vision App "Crawler" installiert, wird Ihnen im IDS NXT cockpit das Crawler-Icon 2x angezeigt. Deinstallieren Sie die bisherige Vision App "Crawler" auf der Kamera. |
IDS NXT cockpit | Mischbetrieb von IDS NXT cockpit und IDS peak | Im Falle eines Mischbetriebs mit IDS peak kann die Deinstallation von IDS peak oder IDS NXT cockpit zu Komplikationen bei der Aktualisierung der GUF-Dateien führen. Installieren Sie nach einer Deinstallation die verbleibende Software neu, um das Problem zu beheben. |
IDS NXT cockpit | Vision Apps und vorheriges ROI-Feature (IDS NXT OS < 1.3.0) | Wenn Vision Apps noch das vorherige ROI-Feature verwenden, kann es vorkommen, dass die ROI beim Umschalten von Binning eine falsche Position anzeigt. |
IDS NXT cockpit | Multikamera-Viewer und Vision App-Auswahl | Wenn Sie für eine Kamera im Multikamera-Viewer bereits eine Vision App ausgewählt haben und Sie danach auf dieser Kamera eine neue Vision App installieren oder eine Vision App löschen, wird die Vision App-Auswahl im Multikamera-Viewer zurückgesetzt.
|
IDS NXT cockpit | Maximale Framerate im Freerun-Modus | Um im Freerun-Modus die maximale Framerate zu erzielen, sollten aus Performance-Gründen keine Bilder mit dem IDS NXT cockpit angezeigt werden. |
Vision Apps | Vision App ist abgestürzt | Wenn eine Vision App abgestürzt ist, gibt es folgende Möglichkeiten, diese neu zu starten:
|
Object Detector | Ergebnisausgabe | Im Ergebnisbild können keine japanischen Schriftzeichen angezeigt werden. |
Classifier | Ergebnisausgabe | Im Ergebnisbild können keine japanischen Schriftzeichen angezeigt werden. |
Classifier | Netze mit Attention-Maps | Es wurde festgestellt, dass sich in bestimmten Fällen Klassifizierungsergebnisse deutlich unterscheiden, was vermutlich auf die unterschiedlichen Netzarchitekturen zurückzuführen ist. Wenn Sie Netze mit Attention-Maps verwenden, können Sie andere Ergebnisse erhalten als bei Netzen ohne Attention-Maps. Diese Unterschiede entstehen, weil für das Training unterschiedliche Netzarchitekturen verwendet werden. Für die Serienanwendung empfehlen wir, Netze ohne Attention-Maps zu verwenden. |
OPC UA Server | Neuinstallation einer Vision App | Nach einer erneuten Installation einer Vision App kann es zum Aktivieren des entsprechenden Rezepts erforderlich sein, die Methode "PrepareRecipe" zweimal aufzurufen. Alternativ wird empfohlen nach einer erneuten Installation einer Vision App, diese initial einmal zu starten. |
IDS NXT Vision App Creator | Update des IDS NXT Vision App Creators | Nach einem Update muss die Einstellung des alternativen "Source Folder" für Projekte erneut gesetzt werden. |
IDS NXT Vision App Creator | Update der virtuellen Maschine | Beim Update wird die virtuelle Maschine gelöscht und durch eine neue ersetzt. Dateien, die Sie in der bisherigen virtuellen Maschine abgelegt haben und weiterhin nutzen möchten, müssen Sie vor dem Update manuell sichern. |
IDS NXT Vision App Creator | Deinstallation | Die Installation des IDS NXT Vision App Creators erfordert keine Administratorrechte. Sollten Sie die vorherige Version als Administrator installiert haben, kann der Deinstallationseintrag in der Systemsteuerung ggf. nicht automatisch entfernt werden. Wechseln Sie in die "Systemsteuerung" → "Programme und Features" und deinstallieren Sie dort die vorherige Version des IDS NXT Vision App Creators. |
Status: 2023-12-14