IDS NXT 3.1

Release Notes IDS NXT 3.1

Einleitung

Diese Release Notes beschreiben die Neuerungen und Änderungen des Pakets IDS NXT 3.1. Mit diesem Release werden die folgenden Komponenten aktualisiert:

IDS lighthouse 3.1.0

Die Release Notes für IDS lighthouse finden Sie direkt in IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 3.1

Die Release Notes zu IDS NXT OS 3.1.0 finden Sie unter Release Notes zu IDS NXT OS 3.1.0

IDS NXT cockpit 3.1

Diese Version des IDS NXT cockpits unterstützt Windows 10 64-Bit (Version 22H2) und Windows 11 64-Bit (Version 22H2).

Neue und geänderte Funktionen

  • Unterstützung von skalaren Variablen (Single Part Results) für OPC UA.

Allgemeine Verbesserungen

  • Die Übertragung zum FTP-Client wird bei Verbindungsunterbrechung nicht mehr automatisch deaktiviert. Übertragungsfehler werden im Logbuch gespeichert. Scheitert die Dateiübertragung wiederholt, wird eine Systemstatusmeldung ausgegeben.

Vision Apps

Classifier 3.1.0

  • Unterstützung der neuen CNN-Dateiendung *.rcla. Neuronale Netze, die in IDS lighthouse für die OS-Version 3.1.0 trainiert werden, erhalten die neuen Dateiendungen.

CNN Evaluator 3.1.0

  • Unterstützung der neuen CNN-Dateiendungen *.rdet und *.rcla. Neuronale Netze, die in IDS lighthouse für die OS-Version 3.1.0 trainiert werden, erhalten die neuen Dateiendungen.

Object Detector 3.1.0

  • Unterstützung der neuen CNN-Dateiendung *.rdet. Neuronale Netze, die in IDS lighthouse für die OS-Version 3.1.0 trainiert werden, erhalten die neuen Dateiendungen.

OPC UA Server

3.1.1

  • Ein Fehler verhinderte das Stoppen des OPC UA Servers. Dieser Fehler wurde behoben und der OPC UA Server kann jetzt im IDS NXT cockpit wieder über den Slider "Server" gestoppt werden.
  • Ein Fehler konnte zu einem Absturz der OPC UA Server Vision App führen, wenn eine Vision App auf der Kamera nach der Bildaufnahme ein leeres Ergebnis übermittelt hat. Dieser Fehler wurde behoben.

3.1.0

  • Unterstützung von skalaren Variablen (Single Part Results) für einfacheren Zugriff auf speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS).
  • Vision App Informationen, Ergebnisse, Configurables, Actions und Infoelemente stehen jetzt als Knoten zur Verfügung.
  • Die Ergebnisverarbeitung wurde optimiert.

IDS NXT Vision App Creator 3.1

  • Die IDS NXT API wurde auf Version 3.1.0 aktualisiert, sodass Sie Vision Apps für IDS NXT OS 3.1.0 programmieren können.

Status: 2023-06-14