Release Notes IDS peak 2.11
Einleitung
Diese Release Notes beschreiben die Änderungen von IDS peak 2.11, mit dem das Windows-Setup in 64-Bit und 32-Bit aufgeteilt wird. Im IDS peak Cockpit wird das Speichern der Parameter im Workspace eingeführt, sowie die Bedienung des Fadenkreuzes und der Annotationen um weitere Funktionen erweitert. In der IDS peak AFL wurden die host-seitigen Autoregelungen überarbeitet und ein Mean-Algorithmus ergänzt.
IDS peak 2.11
Neue und geänderte Funktionen
Mit IDS peak 2.11 wird das Standard-Setup unter Windows in eine 64- und eine 32-Bit-Version aufgeteilt. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass 32-Bit-Systeme unter Windows immer weniger nachgefragt werden. Das Runtime und Extended-Setup sind weiterhin ausschließlich als 64-Bit-Version verfügbar (siehe Release Notes IDS peak 2.10).
IDS peak Cockpit
- Ab IDS peak 2.11 können Sie für das Speichern eines Arbeitsbereichs weitere Parameter definieren wie z. B. host-basierte Bildverarbeitung, Overlays oder Kameraparameter. Hierfür wurde das Speicherformat des Arbeitsbereichs überarbeitet. Bereits erstellte Arbeitsbereiche aus vorherigen IDS peak-Versionen können weiterhin verwendet werden.
- Für das Zeichnen und Bearbeiten der Overlays werden folgende Verbesserungen eingeführt:
- Sie können einzelne Elemente auswählen, um z. B. Farbe oder Linienart zu bearbeiten.
- Sie können die Maßeinheit einer Messlinie nachträglich korrigieren.
- Sie können eine Ellipse/einen Kreis mittig um den Mauszeiger aufziehen, indem Sie die ALT-Taste gedrückt halten.
- Sie können ein Element gezielt auswählen, um dieses zu verschieben oder mit der ENTF-Taste zu löschen.
- Im IDS peak Cockpit können Sie ein Fadenkreuz im Bild anzeigen. Das Fadenkreuz können Sie bei gedrückter STRG-Taste mit der Maus verschieben. Neu ist die Funktion hinzugekommen, dass Sie die Position des Fadenkreuzes zurücksetzen können. Verwenden Sie zum Zurücksetzen das Drop-down-Menü des Fadenkreuz-Icons im Kamerafenster.
IDS peak comfortSDK
- Neue Funktionen für den Algorithmus der automatischen Helligkeitsregelung wurden hinzugefügt.
- Neue Funktionen für die Verstärkungskomponente in der automatischen Helligkeitsregelung wurden hinzugefügt.
- Es wurde ein Fehler behoben, dass
peak_CameraMemory_Area_Data_Writeimmer den gesamten Speicherbereich beschrieben hat.
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- Es wurde ein Fehler behoben, der auftrat, wenn die Binning-Faktoren während eines laufenden Binning-Vorgangs geändert wurden.
- Es wurde ein Fehler unter ARM beim Debayering behoben.
IDS peak AFL (Auto Feature Library)
- Es wurde ein weiterer Algorithmus für die Mittelwertberechnung in der automatischen Helligkeitsregelung ergänzt.
- Für die Regelung der Verstärkungsfunktionen wurden neuen Funktionen hinzugefügt, sodass analoge und digitale Verstärkung getrennt oder kombiniert in Verbindung mit der host-basierten Verstärkung verwendet werden kann.
- In der Steuerung des Weißabgleichs wurde die Unterstützung für das BGRa8-Format hinzugefügt.
DirectShow-Interface
- Sie können im DirectShow-Interface für Exposure und Gain die automatische Regelung verwenden (default) oder die Einstellungen manuell anpassen. Wenn die Kamera keine automatische Regelung unterstützt, wird die host-basierte Regelung verwendet.
- Sie können im DirectShow-Interface die Regelung für den Weißabgleich aktivieren/deaktivieren.
- Das DirectShow-Interface kann mit OBS Studio und OpenCV verwendet werden.
Allgemeine Verbesserungen
- Das Support-Tool wurde aktualisiert, um Angaben bezüglich des DirectShow-Interfaces bereitzustellen.
Verwendete Komponentenversionen in IDS peak 2.11
| Komponente | Version Windows | Version Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.8.0.0 | 1.8.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.12.1.0 | 1.12.1.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.0.0 | 1.6.0.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.12.0.0 | 1.12.0.0 |
| Tool Device Command | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| Tool Device Update | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| Tool IP Config | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| Support-Tool | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.2.0.0 | - |
| GenTL GigE Vision Userspace | 1.16.0.0 | 1.16.0.0 |
| GenTL GigE Vision Kernel | 1.16.0.0 | - |
| GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.16.0.0 |
| GenTL USB3 Vision Kernel | 1.16.0.0 | - |
| USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.16.0.0 | 1.16.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Stand: 2024-07-11