IDS NXT 4.3

Release Notes IDS NXT 4.3

Einleitung

Diese Release Notes beschreiben die Neuerungen und Änderungen des Pakets IDS NXT 4.3. Mit diesem Release werden die folgenden Komponenten aktualisiert:

IDS lighthouse 4.2

Die Release Notes für IDS lighthouse finden Sie direkt in IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 4.3

Die Release Notes zu IDS NXT OS 4.3 finden Sie unter Release Notes zu IDS NXT OS 4.3

IDS NXT cockpit 4.3

Diese Version des IDS NXT cockpits unterstützt Windows 11 64-Bit (Version 23H2) und Windows 10 64-Bit (Version 22H2).

IDS NXT cockpit 4.3.2

Bugfixes

  • Die Update-Datei wurde angepasst, sodass das Update unter Windows 10 21H2 LTSC (Build 19044) korrekt initialisiert und gestartet wird.
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome: Wenn die Kamera im Service-Mode ist, wird die Schaltfläche "In Runtime zurücksetzen" wieder angezeigt.
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome: Kameras mit ungültiger Netzwerkmaske werden wieder gefunden.
  • IDS NXT rio / IDS NXT rome: Folgende Funktionen stehen wieder zur Verfügung:
    • Kamera in den Service-Mode booten
    • Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen

IDS NXT cockpit 4.3.1

Neue und geänderte Funktionen

  • Unterstützung von IDS NXT oslo Kameras.
    • Zusätzliche I/Os der IDS NXT oslo können im IDS NXT cockpit angezeigt und konfiguriert werden.

Bugfixes

  • Teilweise wurde im Finder bei uEye Live Kameras die Schaltfläche „WebCockpit öffnen“ nicht angezeigt oder das WebCockpit ließ sich nicht per Doppelklick auf die Kamerakachel öffnen. Der Fehler wurde behoben.
  • Nach dem Wechsel zwischen Kameramodellen wurden vereinzelt Funktionen des vorherigen Modells angezeigt, die für das geöffnete Modell nicht verfügbar sind. Dieser Fehler wurde behoben.

IDS NXT cockpit 4.3.0

Neue und geänderte Funktionen

  • Unterstützung von uEye Live Kameras im Finder.

Bugfixes

  • Ein Fehler führte dazu, dass Ihnen die GPIO-Einstellungen unvollständig angezeigt wurden und Sie keine .mvapp-Dateien laden konnten, wenn Sie eine IDS NXT malibu im Finder durch Eingabe der IP-Adresse verbunden haben.
  • Wenn Sie mehrere IDS NXT cockpits parallel öffnen, wird die IDS NXT malibu jetzt in den Findern von allen IDS NXT cockpits angezeigt.

Vision Apps

GPIO Gateway 4.3.2

  • Die Vision App GPIO Gateway 4.3.2 unterstützt ausschließlich IDS NXT malibu und IDS NXT oslo Kameras.
  • Das Signalverhalten bei gültigen Ergebnissen innerhalb der Aktivierungsdauer wurde korrigiert.

GPIO Gateway 4.3.1

  • Die Vision App GPIO Gateway 4.3 unterstützt ausschließlich IDS NXT malibu und IDS NXT oslo Kameras. Verwenden Sie für IDS NXT rio und IDS NXT rome die Vision App GPIO Gateway 4.2.
  • Die Bezeichnungen der Vision App-Einstellungen wurden überarbeitet, um die Zuordnung zu den zugehörigen I/Os zu verbessern.
  • Erweiterung des Knotens /configurables, zur Unterstützung des zusätzlichen Ausgangs für IDS NXT oslo.

Status: 2024-09-23