IDS NXT 4.2

Release Notes IDS NXT 4.2

Einleitung

Diese Release Notes beschreiben die Neuerungen und Änderungen des Pakets IDS NXT 4.2. Mit diesem Release werden die folgenden Komponenten aktualisiert:

IDS NXT OS 4.2

Die Release Notes zu IDS NXT OS 4.2 finden Sie unter Release Notes zu IDS NXT OS 4.2

IDS NXT cockpit 4.2

Diese Version des IDS NXT cockpits unterstützt Windows 11 64-Bit (Version 23H2) und Windows 10 64-Bit (Version 22H2).

Neue und geänderte Funktionen

  • Mit einer IDS NXT malibu Kamera können Sie mit dem Event Recorder einen Stream direkt vor, während und nach einem Event aufzeichnen, sodass Sie nach einem Event eine Videosequenz des Zeitraums rund um das Event vorliegen haben. Sie finden die Einstellungen für den Event Recorder unter "Anwendung > Einstellungen > Recording". Erfordert IDS NXT OS 4.2 oder neuer.
  • Die Einstellungen für die Streams wurden überarbeitet und ergänzt. Sie können nun die Qualität der Videokompression einstellen.
  • Sie können die zusätzliche URL für Stream 3 (HTTP) einer IDS NXT malibu Kamera konfigurieren, sodass die Integration der Kamera in bestehende Systeme oder Anwendungen einfacher ist. Erfordert IDS NXT OS 4.2 oder neuer.
  • Sie können in einer IDS NXT malibu Kamera eine Korrektur der Objektivverzeichnung vornehmen. Voraussetzung: Sie laden eine entsprechende Datei mit den Informationen zur Korrektur der Objektivverzeichnung in die Kamera. Sie finden den Bereich "Verzeichnungskorrektur" unter "Anwendung > Einstellungen > Kamera". Erfordert IDS NXT OS 4.2 oder neuer.
  • Im Vision App Manager ist es bei einer IDS NXT malibu Kamera möglich, Vision Apps auf den Werkszustand zurückzusetzen. Erfordert IDS NXT OS 4.1 oder neuer.
  • Bei Verwendung eines NTP-Zeitservers wird der Status der Zeitsynchronisation dargestellt. Erfordert IDS NXT OS 4.0 oder neuer.

Allgemeine Verbesserungen

  • Die Benutzerprofile für die Anmeldung an der Kamera werden im IDS NXT cockpit in den sprachneutralen Bezeichnungen "user", "service" und "admin" angezeigt. Dies entspricht den Bezeichnungen der REST-Schnittstelle.
  • Der Inhalt von Informationselementen von Vision Apps kann kopiert werden.

Bugfixes

  • Beim Herunterladen von Dateien von der Kamera zeigte die Fortschrittsanzeige keine Veränderung, wenn zum Zeitpunkt des Downloads die Dateigröße nicht bekannt war. Für diese Dateien wird nun während des Download-Prozesses eine unbestimmte Fortschrittsanzeige eingeblendet.
  • ConfigurableGPIOs werden innerhalb von Vision Apps korrekt dargestellt.

Vision Apps

GPIO Gateway 4.2

  • Fehlende Übersetzungen in den Sprachen Japanisch und Französisch wurden ergänzt.

OPC UA Server 4.2

  • Die Vision App OPC UA Server ist jetzt auch für die IDS NXT malibu Kamera verfügbar.
  • Die Vision App OPC UA Server 4.2 (.mvapp) unterstützt ausschließlich die IDS NXT malibu Kamera. Voraussetzung: IDS NXT OS 4.2 oder neuer.
  • Die Vision App OPC UA Server 4.2 (.vapp) unterstützt IDS NXT rio und IDS NXT rome Kameras. Voraussetzung: IDS NXT OS 4.0 oder neuer.
  • Fehlende Übersetzungen in den Sprachen Japanisch und Französisch wurden ergänzt.

Status: 2024-08-13