Produktvorschau von IDS zur VISION 2024, Weltleitmesse für Bildverarbeitung
IDS präsentiert an Stand 8C60 Neuheiten in allen Produktsparten
Viele Wege führen zur VISION in Stuttgart - und wenn es um Industriekameras geht, führt dort kein Weg an IDS vorbei. Vor 20 Jahren, auf der VISION 2004, präsentierte das Unternehmen vor allen anderen die erste Industriekamera mit USB-Schnittstelle. Seitdem hat sich IDS als Marktführer in diesem Bereich fest etabliert. Mit Neuheiten in den Bereichen 2D, 3D und KI sorgt der Industriekamera-Hersteller auch bei der VISION 2024 für Bewegung im Markt. Darüber hinaus stellt IDS eine komplett neue Kamerakategorie für Monitoring-Anwendungen vor und zeigt erstmals Prototypen einer selbst entwickelten, kostengünstigen Time-of-Flight 3D-Kamera. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Position als Taktgeber in der industriellen Bildverarbeitung.
"Im Oktober werden wir auf der Messe Stuttgart am Stand 8C60 eine Vielzahl von Neu- und Weiterentwicklungen präsentieren", kündigt Philipp Ohl, Head of Product Management bei IDS, an. "Zu den besonders interessanten Produkten wird eine 2D-Kamera mit Event-basiertem Sensor gehören, von der beispielsweise Bewegungsanalysen oder Hochgeschwindigkeitszählungen profitieren werden." Der Produktbereich der 2D-Kameras zeigt sich im VISION-Jahr außerordentlich dynamisch. Mit zahlreichen neuen Sensoren erweitert die IDS das Spektrum für Kunden und Anwendungen. Hervorzuheben sind die Starvis 2-Sensoren IMX662, IMX664, IMX675 und IMX676 von Sony, die eine beeindruckende Low-Light-Performance ermöglichen und in den Entry-Level-Kameras der uEye XCP- und XLS-Serien zum Einsatz kommen.
Für Anwendungen in der Robotik sind vor allem 3D-Informationen relevant. Mit Ensenso B bringt IDS in Kürze eine ultrakompakte 3D-Kamera auf den Markt, die im Nahbereich und mit einem großen Sichtfeld arbeiten kann. Die nur 120 x 56 x 104 mm große Stereo-Vision-Kamera liefert 3D-Information bereits ab einer Entfernung von ca. 20 Zentimetern. Sie wird auf der VISION in einem der zahlreichen Demosysteme zum Einsatz kommen. Und das ist nicht alles: IDS wird die erste komplett selbst entwickelte Time-of-Flight 3D-Kamera als Prototyp präsentieren.
Darüber hinaus stellt IDS Weiterentwicklungen für Bildverarbeitung mit künstlicher Intelligenz vor. Dazu gehört einerseits das all-in-one Ökosystem IDS NXT, das kürzlich durch das Kameramodell IDS NXT malibu erweitert wurde. Das Edge Device verbindet on-camera AI, Streaming in 4K und Video-Kompression. Am Messestand können Besucher außerdem erfahren, wie sich dank DENKnet und dem zugehörigen, enorm performanten OCR-Modell Zeichen selbst unter schwierigen Bedingungen zuverlässig erkennen lassen.
Die VISION, Weltleitmesse für Bildverarbeitung, findet vom 08. - 10.10.2024 auf der Messe Stuttgart statt.
Oliver Senghaas leitet seit 2011 als Head of Marketing bei IDS die globale Marketingstrategie. Er verantwortet die Unternehmenskommunikation, Markenführung sowie digitale Kampagnen, die inhaltliche und funktionale Weiterentwicklung der Unternehmenswebseiten und des B2B-Webstores und die Erstellung technischer Dokumentationen. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Technologie und Kreativität zu verbinden, um IDS im Bereich industrieller Bildverarbeitung klar zu positionieren.
Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 3,04MB
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.