Große Bildqualität trotz kleinster Baugröße
IDS integriert Sony IMX900 in uEye Low-Cost-Modelle
Kleine Kameragehäuse und leistungsfähige Sensorik schließen sich nicht aus: Die IDS Imaging Development Systems GmbH integriert den Sony Sensor IMX900 in ausgewählte Modelle der baukleinen USB3 uEye XCP-, XLS- und GigE uEye LE-Serien. Damit erweitert IDS sein Portfolio um kosteneffiziente Industriekameras, die auch in beengten Einbausituationen gestochen scharfe Aufnahmen liefern.
Als Teil der Sony Pregius S Serie überzeugt der IMX900 durch eine herausragende Kombination aus hoher Auflösung, kompakter Pixelgröße und exzellenter Bildqualität. Die Miniaturpixel 2,25 µm des kompakten Global Shutter Sensors mit einer Auflösung von 3,2 MP (2048 x 1536 Pixel) liefern brillante Ergebnisse, auch bei sich schnell bewegenden Objekten – optimal für anspruchsvolle Automatisierungs- und Inspektionsaufgaben. Ein weiteres Highlight des Sensors ist seine außergewöhnliche Empfindlichkeit im Nahinfrarotbereich bei 850 nm. Das macht ihn zur ersten Wahl für Anwendungen mit Infrarotbeleuchtung, etwa in der Produktinspektion, in fahrerlosen Transportsystemen oder in autonomen mobilen Robotern. Gleichzeitig sorgt die gesteigerte Lichtempfindlichkeit im roten Spektralbereich dafür, dass auch feine Details wie Barcodes zuverlässig erkannt werden - selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen.
Auch beim Design der neuen Industriekameras setzt IDS auf Effizienz: Dank ihrer kompakten Größe eignen sie sich besonders für Applikationen mit wenig Platz, aber höchsten Anforderungen an die Bildqualität. „Mit der Integration des IMX900 schaffen wir eine perfekte Kombination aus kompakter Bauform, leistungsfähiger Sensortechnologie und attraktiver Preisstruktur“, erklärt Marcus Rembold, Product Owner 2D Cameras bei IDS. „Das eröffnet unseren Kunden neue Möglichkeiten, hochwertige Bildverarbeitungslösungen auch dort zu realisieren, wo bislang Platz oder Budget limitierende Faktoren waren.“ Die Möglichkeit zur flexiblen Objektivauswahl, mit Unterstützung von C-Mount und platzsparenden, kosteneffizienten S-Mount Objektiven, sorgt für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten.
Damit zeigt IDS, wie sich auch bei kompakten Kameramodellen höchste Bildqualität realisieren lässt.
Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-sensor-short/imx900/sort-by/name/sort-direction/asc.html
Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Seit über zehn Jahren gestaltet sie Unternehmensprofile, Broschüren und Case Studies und begleitet Corporate-Themen ebenso wie technische Produktkommunikation. Mit ihrem Hintergrund in strategischer B2B-Kommunikation sorgt sie für klare Botschaften und fundierte Inhalte.
Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 1,53 MB
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.