uEye FA Kameras mit IP69K: bereit für extreme Bedingungen
Kostenloses Upgrade der Schutzart & Temperaturresistenz für uEye FA Kameras
Mehr Schutz, mehr Temperaturbereich, gleicher Preis: Ab Februar 2026 ist die GigE-Vision-konforme uEye FA Rev.1.2 mit IP69K verfügbar.
Bisher profitierten Anwender von IP65/67. Nun bieten die Kameras ohne zusätzliche Kosten maximale Schutzwirkung und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich. So sind die Kameras optimal für anspruchsvolle Industrieanwendungen, raue Produktionsumgebungen und intensive Reinigungszyklen gerüstet.
Die Highlights auf einen Blick:
- Höchste Schutzart IP69K: Robust gegenüber Hochdruck- und Hochtemperaturreinigung.
- Erweiterter Temperaturbereich: Einsatz jetzt von -20 °C bis +55 °C – ideal für kalte Hallen oder temperierte Anlagen.
- Optimale Systemintegration: Um die volle IP69K-Fähigkeit zu erreichen, achten Sie bitte auf passendes Zubehör wie Objektive, I/O- und Netzwerkkabel.
Informieren Sie sich jetzt über die uEye FA Modelle im Webstore. Ab Februar mit erweiterten Schutz- und Performance-Features.
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.