Prozessüberwachung auf kleinstem Raum
Global-Shutter-Sensor Sony IMX900 ergänzt uEye Live Boardlevel-Serie
Kompakt, flexibel integrierbar und ausgelegt für wettbewerbsfähige Projekte mit hohen Stückzahlen: Wir erweitern unsere uEye SLE Monitoring-Kameras um ein Modell mit dem 3,2-Megapixel-Sensor Sony IMX900 color.
Der Global-Shutter-Sensor erfasst bewegte Objekte verzerrungsfrei und liefert dank hoher Lichtempfindlichkeit und verbesserter Lichtwinkelunabhängigkeit auch bei anspruchsvollen Bedingungen klare, detailreiche Aufnahmen.
Mit ihrem kompakten Einplatinen-Design von 45 x 45 mm und wahlweise C-Mount, S-Mount oder ohne Objektivanschluss lässt sich die Kamera flexibel auch bei begrenztem Bauraum integrieren. GigE-Konnektivität, Streaming via MJPEG und H.264, Event-Recording im Kameraspeicher sowie Edge-Technologie mit einem SoC von Ambarella ergänzen die Ausstattung. So ermöglicht die uEye SLE zuverlässige Prozessüberwachung in Maschinen, Anlagen und automatisierten Prozessen, auch wenn es eng wird.
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.