Neue Platinenkameras: Lichtempfindlich und stark im NIR-Bereich
Sony Starvis 2 Sensoren IMX664 und IMX676 jetzt auch in der uEye XLS Familie erhältlich
Die Sony Starvis 2 Sensoren IMX664 (1/1.8" Rolling Shutter, 4 MP) und IMX676 (1/1.6" Rolling Shutter, 12,5 MP) sind ab sofort in unserer uEye XLS Produktfamilie erhältlich. Die kleinen, günstigen Platinenkameras bieten sich damit für Aufgaben an, bei denen eine hohe Lichtempfindlichkeit und ausgezeichnete Bildqualität gefragt ist.
Eine besonders beeindruckende Eigenschaft dieser Sensoren ist ihre Performance im NIR-Bereich ("Near Infrared"). Dies ist besonders vorteilhaft für Mikroskopieanwendungen in Medizin und Labor, unterstützt aber auch vielfältige Visualisierungsaufgaben in zahlreichen weiteren Branchen - etwa bei geringem Umgebungslicht.
Die Sensoren stehen Ihnen nun sowohl in der uEye XCP (mit Gehäuse) als auch in der uEye XLS Familie (als Boardlevel-Modelle) zur Verfügung. Sie empfehlen sich bspw. für Embedded-Vision-Anwendungen und sind im preislich hochinteressanten Einstiegssegment platziert.
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.