Zwei IDS uEye XC Industriekameras auf blauem Hintergrund.

Industriekamera mit Webcam-Gefühl: Welche uEye XC-Variante Sie wirklich brauchen

Jetzt im Vision Channel: Firmware-Update und die Unterschiede zwischen UVC und USB3

Für Kiosksysteme, Barcode-Scanner oder Qualitätssicherung fehlt oft die passende Kamera: Consumer-Webcams sind unzuverlässig, klassische Industriekameras oft zu aufwendig in der Integration. Die uEye XC schließt diese Lücke mit zwei Varianten.

Die UVC-Variante ist Plug-and-Play und funktioniert ohne zusätzliche Software. Perfekt für Anwendungen, wo es auf schnelle Integration ohne Programmierung bei ansonsten vollständiger Industrietauglichkeit ankommt. Die USB3 Vision-Variante hingegen ist eine vollwertige Industriekamera, bei der Sie mit IDS peak oder ergänzender USB3 Vision konformer Software die vollständige Kontrolle über alle Kamerafeatures erhalten – für Robotik, präzise Qualitätskontrolle oder Medizintechnik.

Das neue Video im IDS Vision Channel zeigt Ihnen, welche Variante zu welcher Anwendung passt, wie die Installation funktioniert und was das aktuelle Firmware-Update bringt: automatische Bildoptimierung und 13-MP-Streaming in voller Auflösung.

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.