Hohe Auflösung, viele Varianten
uEye XLE Rev.1.2 mit 19,8 MP Sensor von onsemi
Wir erweitern die uEye+ XLE Kameraserie mit USB3-Schnittstelle: Der 19,8 MP Sensor AR2020 von onsemi beeindruckt mit 5K UHD (5136 x 3856 Pixeln). Damit erkennt der 1/1.8" Rolling-Shutter Sensor (Seitenverhältnis 4:3) selbst feine Details, etwa in der Oberflächeninspektion.
Der Sensor ist nicht nur in Farbe, sondern auch als monochrome Variante erhältlich. Dies macht ihn besonders für Low-Light-Anwendungen in der Industrie oder für den Einsatz in der Mikroskopie interessant, bei denen noch mehr Empfindlichkeit gefragt ist.
Die USB3 Vision-konforme Kamera ist wahlweise mit Gehäuse mit C-/CS- bzw. S-Mount Objektivflansch oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS- bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich. Die Boardlevel-Varianten sind zudem mit stehender (-VU) oder liegender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.