IDS peak Logo mit Hinweis auf Software-Release

Durchgängige HDR-Unterstützung und mehr 3rd Party Kompatibilität

IDS peak Release bringt HDR-Komfortfunktionen für 2D-Kameras und mehr 3D-Datenformate für Nion

Mit dem IDS peak Kamera SDK profitieren Neu- und Bestandskunden von einer vollständigen Softwareunterstützung mit High Dynamic Range für IDS 2D-Industriekameras.

Denn neben den sensorbasierten Features Clear HDR und Quad HDR für Sony Sensoren unterstützen wir auch die firmwarebasierte Sequence HDR-Technik. Damit decken wir nahezu das gesamte IDS Kameraportfolio ab. Über die IDS peak API greifen Sie auf einzelne HDR-Belichtungen sowie auf fertig berechnete HDR- und LDR-Bilder zu. IDS peak übernimmt Aufnahme, Zusammenführung und Tonemapping vollständig. Eigene HDR-Implementierungen können entfallen. Mithilfe von Sourcecode Samples und einer vollständigen Implementierung im IDS peak Cockpit evaluieren und visualisieren Sie Ergebnisse ohne eigenen Aufwand.

Das Release erweitert zudem die Datenbereitstellung durch einen zusätzlichen Proxy Transport Layer. Diese Software-Komponente ergänzt die bestehende GenTL-Schnittstelle und optimiert die Funktionalität von IDS Kameras.
Rechenintensive Umrechnungen und Formatierungen erfolgen auf dem Host-PC. So bleibt die Leistung der Kamera unbeeinträchtigt. Dadurch stehen zusätzliche standardkonforme Datenformate zur Verfügung.

Für 3D-Anwendungen mit Nion übernimmt der IDS Proxy GenTL die Umrechnung von Tiefenwerten in kartesische XYZ-Koordinaten. Diese Datenformate lassen sich direkt in vielen Bildverarbeitungssystemen nutzen und ermöglichen eine direkte Integration über GigE Vision in Umgebungen wie HALCON von MVTec. Gleichzeitig bleibt der hohe Datendurchsatz der Kamera mit 30 fps erhalten. Der IDS Proxy GenTL erhöht damit Effizienz und Kompatibilität ohne Einschränkungen bei der Kamera-Performance.

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.