Bald erhältlich: GigE Vision Einplatinenkamera mit Sony Pregius Global-Shutter-Sensor
Hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und hervorragender Dynamikbereich
Unsere GigE Vision uEye LE Einplatinenkameras sind kostenoptimiert und bieten moderne Sensortechnologie für wettbewerbsfähige Volumenprojekte. In Kürze erhalten sie Zuwachs durch ein Modell mit dem 1/1.8" Global-Shutter-Sensor IMX568 aus der vierten Generation der Sony Pregius Reihe.
Die kompakte Gigabit Ethernet Kamera liefert bei einer Auflösung von 5,1 MP (2472 x 2062 px) bis zu 24 fps und eignet sich besonders für Embedded-Vision-Anwendungen in Bereichen wie Oberflächeninspektion, Medizintechnik und Verkehrsüberwachung. Der Sensor ist als Farb- und Monochrom-Variante erhältlich.
Der Objektivhalter ermöglicht die Aufnahme von C- oder S-Mount-Objektiven. Gleichzeitig bieten wir Ihnen eine reine Platinenkamera ohne Objektivhalterung. Für Anwendungen mit speziellen oder beengten Gehäusekonzepten schafft ein optional erhältliches RJ45-Interface-Board maximale Flexibilität.
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.