Industriekamera in spritzwasserexponierter Umgebung mit SONY Starvis‑2 Sensoroptionen

Serienstart für GigE uEye FA + Sony STARVIS 2

Leistungsstarke Sensorik im IP69K-geschützten Gehäuse

Die stark nachgefragten Sony STARVIS 2‑Sensoren sind ab Ende Juli auch in den GigE Vision‑konformen Kameras der uEye FA‑Serie erhältlich. Damit erweitert sich das Portfolio um leistungsfähige Modelle für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Verfügbar sind Sensoren mit 2 bis 12,5 Megapixeln: IMX662 (2 MP), IMX664 (4 MP), IMX675 (5 MP), IMX678 (8 MP) und IMX676 (12,5 MP).

Die Kombination aus uEye FA‑Hardware und Sony STARVIS 2‑Technologie liefert auch unter rauen Industriebedingungen eine überzeugende Bildqualität: hohe Lichtempfindlichkeit bis in den NIR‑Bereich, sehr geringes Rauschen und Clear HDR für einen erweiterten Dynamikumfang. Der asynchrone Exposure‑Trigger sorgt zusätzlich für zuverlässige Ergebnisse im industriellen Einsatz.

IP69K‑Schutzart, Objektivtubus und ein erweiterter Temperaturbereich schützen unsere robusteste Kamera vor Staub, Schmutz und Hochdruckwasser. Auch bei -20 °C bleibt sie voll einsatzfähig.

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.