uEye XC neben beleuchteter Inspektionsstation mit Werkzeug‑Tray zur Prüfung

IDS-Anwendungsbericht: Flexible KI-Inspektion mit IDS uEye XC

KI‑gestützte Qualitätskontrolle: Flexibles, intuitives Inspektionssystem für visuelle Prüfprozesse

100%-Prüfung, hohe Variantenvielfalt und wechselnde Bedingungen. Und trotzdem schnell startklar: Im neuen Anwendungsbericht zeigen wir, wie preML mit einem modularen, KI-gestützten Inspektionssystem die automatisierte Qualitätskontrolle in der Produktion vereinfacht. Im Zentrum steht die IDS-Industriekamera uEye XC mit Autofokus. Sie sorgt für konstante Schärfe und eine zuverlässige Fehlererkennung, auch wenn Bauteilhöhen, Abstände oder Oberflächen variieren.

Als No-Code-Lösung lassen sich Prüfmodelle direkt am Gerät anlernen, ohne Bildverarbeitungs- oder KI-Expertenwissen. Der modulare Plug-and-Play-Ansatz von preML kombiniert Kamera, Beleuchtung, Edge-Computing und Software zu einem komplett vorkonfigurierten System. Wie gut das im Alltag funktioniert, zeigt ein Praxisbeispiel aus der Elektronikfertigung, in dem manuell bestückte Leiterplatten einer automatischen 100%-Prüfung unterzogen werden.

Wenn die Aufgabe wächst, wächst das System mit. Je nach Anforderung können bis zu vier uEye XC Kameras pro System eingesetzt werden.

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.