HDR Icon mit Klick-Pfeil auf dunklem Untergrund

Wenn das Licht nicht mitspielt: HDR-Modi im Vergleich

Vision Channel: HDR verstehen und am 22.9. live erleben

Mal blendet die Sonne, mal verschwindet ein Detail im Schatten: Schwierige Lichtverhältnisse gehören zum Alltag vieler Vision-Anwendungen. HDR erfasst zusätzliche Bildinformationen und macht Details in sehr hellen und sehr dunklen Bereichen nutzbar. Dabei geht es nicht um möglichst attraktive Bilder für das menschliche Auge, sondern um maximale Bildinformation für eine zuverlässige maschinelle Auswertung. Nutzbar sind diese Daten allerdings erst in passenden HDR- und Anzeigeformaten.

Mehrere Wege führen dorthin: IDS bietet hierfür unter anderem Clear HDR, Quad HDR und Sequence HDR an. Welcher passt zu welcher Aufgabe? Unser neues Video im Vision Channel vergleicht die Verfahren und erklärt die Grundlagen von HDR-Bildverarbeitung, Tone Mapping und Darstellungstechniken, mit Beispielen aus Verkehr, Schweißtechnik, Logistik und Mikroskopie.

Wie aus HDR-Aufnahmen Daten für die industrielle Bildverarbeitung werden, zeigt Rob Webb im Vision Channel Live-Event am 22. September. An konkreten Beispielen führt er durch den kompletten Workflow mit IDS Kameras und IDS peak. Sie erfahren, welche Daten sich für die Analyse eignen und welche für die Visualisierung – und wie Sie die Verfahren mit dem IDS peak SDK selbst testen und vergleichen. Sequence HDR öffnet solche Workflows für nahezu das gesamte IDS Kamera-Portfolio.

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.