IDS Anwendungsbericht: Nur die Veränderung zählt
Event-basierte Kameras optimieren die Strömungsanalyse in Wissenschaft und Industrie
Moderne Messtechniken ermöglichen heute eine hochpräzise Erfassung der Bewegung von Flüssigkeiten und Gasen – und liefern so wertvolle Daten für zahlreiche Anwendungen. Wie strömt die Luft um ein Flugzeug? Wie bewegt sich das Blut durch unsere Adern? Und wie lässt sich der Schadstoffausstoß in Verbrennungsprozessen minimieren?
Zur Messung dieser Strömungen stehen diverse Methoden zur Verfügung, darunter visuelle Verfahren wie die Particle Image Velocimetry (PIV). Durch den Einsatz von hochauflösenden Kameras werden markierte Partikel innerhalb einer Strömung verfolgt und deren Bewegung analysiert. Die iLA_5150 GmbH aus Aachen setzt dabei mittlerweile auch auf EBIV - eine neue optische Methode zur qualitativen und quantitativen Sichtbarmachung von Strömungen und Strömungsgeschwindigkeiten. Sie kombiniert PIV mit Event-basierten Kameras, hier mit einer uEye EVS. Die neuartige Sensortechnologie der Industriekamera ermöglicht eine hochdynamische und energieeffiziente Erfassung, insbesondere schneller und turbulenter Bewegungen.
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.