Bild einer uEye Kamera, links mit Gehäuse, rechts ohne, vorne ein Kabel

Behalten Sie den Anschluss mit USB 3.1

1. Schnittstellen-Evolution

Nach 20 Jahren Erfolgsgeschichte hat der Universal Serial Bus (USB) eine zukunftsweisende Weiterentwicklung erfahren. Waren die früheren Generationen lediglich Datenschnittstellen, die auch eine begrenzte Versorgungsspannung für ein Gerät liefern konnten, hat das USB Implementers Forum (USB-IF) mit der USB 3.1 Spezifikation auch viele andere Bereiche überarbeitet.

Die auffälligste Neuerung ist der Verbinder USB Type-C, der dem Stecker-Wirrwarr ein Ende bereiten und zum neuen Standard werden soll.

Doch was sind die Innovationen von USB 3.1 und welche Vorteile ergeben sich daraus für USB als Kameraschnittstelle? Ein Anlass, um die USB-Historie kurz Revue passieren zu lassen.

2. USB 2.0

IDS Imaging Development Systems GmbH stellte 2004 die erste Generation von USB 2.0 Industriekameras vor, zu einer Zeit als Analogkameras und Frame Grabber noch sehr verbreitet waren. In Anwendungen mit digitalen Kameras, die keine extrem langen Kabel voraussetzten, war FireWire das damalige Standard-Interface.

Dennoch konnte IDS mit der uEye Kameraserie belegen, dass die USB-Bus-Technologie sehr wohl für industrielle Anwendungen geeignet war. Systeme mit 20 und mehr Kameras, die über industrietaugliche Kabel und verschraubbare Stecker an einem einzigen Host PC angeschlossen sind, waren auch mit USB 2.0 möglich.

Letztendlich wurden sogar „Machine Vision“-Anwendern die Vorteile von USB 2.0 bewusst. FireWire wurde in vielen Anwendungen sukzessive durch eine Kombination aus USB und Gigabit Ethernet abgelöst.

3. USB 3.0

2008 kam der USB 3.0 Standard. Das USB-IF, das sich aus Firmen wie HP, Intel und Microsoft zusammensetzt, präsentierte die erste Version der Spezifikation. Die ersten USB 3.0 Controller waren Mitte 2009 verfügbar. Datenraten über 400 Mbytes/s konnten damit realisiert werden.

Die wesentlichen Ziele bei der Entwicklung des neuen Standards waren die Einschränkungen von USB 2.0 zu beseitigen:

  • Datenrate um den Faktor 10 erhöhen, um 5Gbps zu erreichen

  • Energiemanagement der angeschlossenen Geräte optimieren

  • Auf das Polling-Verfahren des früheren USB-Protokolls zu verzichten

  • Die existierende USB-Infrastruktur beibehalten.

Donat Diagramm, in rot der größte Anteil USB 3 mit 45%, folgend in dunkelgrün GigE mit 30%.
Marktumfrageergebnis der Vision Systems Design: Beliebtester Kameratyp in 2 Jahren.

Die Vorteile dieses Spezifikation-Upgrade sind offensichtlich:

  • Die heute gängigsten CMOS Sensoren können verwendet werden. Die maximale Datenrate dieser Sensoren ist zu hoch für USB 2.0, FireWire und GigE.
  • Wenn Sie eine kostengünstige Installation ohne Frame Grabber oder andere Spezial-Schnittstelle benötigen, ist USB 3.0 die einzige Alternative, um schnelle Sensoren zu verwenden.

IDS präsentierte 2011 als erster Kamerahersteller eine USB 3.0 Kamera.

2015 wurde USB 3.0 in einer Umfrage von Vision Systems Design und der Framos Marktanalyse als die Machine Vision Kameraschnittstelle mit dem am schnellsten wachsenden Marktanteil bezeichnet, gefolgt von GigE für Anwendungen, die längere Kabel benötigen. (Häussler, 2015)

„USB 3.0 geht als Sieger in einer Vision Systems Design Leserumfrage als beliebteste Schnittstelle hervor. Es ging um die Frage, welcher Kameratyp in zwei Jahren am beliebtesten sei. Die Antwort war ganz klar: USB 3.0.“ 45 % stimmten für USB 3.0, gefolgt von GigE mit 30 % und 10GigE mit 14 % der Stimmen. (Carroll, 2015)

USB wird nun von Herstellern und Anwendern von Machine Vision Kameras akzeptiert und verwendet.

4. USB 3.1

Natürlich war die Entwicklung des USB-Standards hier nicht beendet. Im Juli 2013 verabschiedeten die üblichen Verdächtigen – Microsoft, Intel Renesas, usw. – die „Universal Serial Bus 3.1 Spezifikation“.

Aber was war neu an USB 3.1? Die offensichtlichen Antworten schienen klar:

  • Es ist schneller
  • Es gibt einen neuen Stecker
  • Es kann mehr Energie übertragen werden

Mit USB 3.1 hat sich jedoch etwas geändert: Es führt nicht zwangsläufig nur eine höhere Bandbreite ein. Leider werden mit der neuen Version die Dinge für die USB Anwender etwas komplizierter.

Tabelle 1

Tabelle 1 - Ein kurzer Überblick der USB-Standards mit ihren Hauptmerkmalen

Year

USB Standard

Basics

1996

USB 1.0

1.5 Mbit/s „Low Speed“

1998

USB 1.1

12 Mbit/s „Full Speed“

2000

USB 2.0

480 Mbit/s „High Speed“

2008

USB 3.0

5 Gbit/s „SuperSpeed“

2012

USB PD 1.0

7.5 W

2013

USB 3.1 (Gen1)

5 Gbit/s „SuperSpeed“

2014

USB Type-C

Reversible

2016

USB PD 3.0

100 W

Übertragungsrate

Die USB 3.1 Spezifikation ersetzt technisch die USB 3.0 Spezifikation bei voller Abwärtskompatibilität zu USB 3.0 und 2.0. Aber es wird neben der bisherigen Datenrate von 5 Gbps eine weitere mit 10 Gbps eingeführt. Um die unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu kennzeichnen, definiert das USB-IF zwei Transferraten mit unterschiedlichen Logos:

Der offizielle Name für USB 3.1 Gen 1 ist immer noch SuperSpeed USB. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0 Synonyme sind!

Für USB 3.1 Gen 2 ist die Bezeichnung SuperSpeed USB 10 Gbps. Informell wird es auch einfach als SuperSpeed+ bezeichnet. In der Generation 2 ist die Transferrate zweimal höher als bei USB 3.0. Der Verwaltungsaufwand pro Datenpaket konnte durch effektive Verbesserungen auf Protokollebene verringert werden.

So kann USB 3.1 höhere Geschwindigkeit bedeuten, muss es aber nach Definition nicht.

Vergleich von SuperSpeed (Gen 1) und SuperSpeed+ (Gen 2), wobei die Transferrate sich verdoppelt hat

Neuer Stecker

Und was hat es mit diesem neuen Stecker auf sich? Derzeit gibt es kaum ein Technologie-Magazin, das nicht ein oder mehrere Produkte mit diesem neuen Stecker vorstellt.

Dieser Stecker ist dazu bestimmt in Zukunft der allgegenwärtige und einzige Universalstecker in einem PC zu werden. Das Apple MacBook wurde 2015 erstmals mit nur einer einzigen USB-C Buchse präsentiert, die für die Stromversorgung, für den Anschluss von Peripherie-Geräten oder eines zweiten Displays verwendet wird. Die aktuelle Generation besitzt vier USB-C Buchsen aber keine anderen Verbinder. Aktuell wird der USB-C Stecker an Kabeln, Smartphones, Tablets, Festplatten, Monitoren, Docking-Stationen, Netzteilen, Notebooks, Desktop PCs, USB-Sticks, usw. verwendet.

USB-C ist ein innovativer Steckverbinder, vielleicht die beste Stecker-Spezifikation, die jemals definiert wurde:

Er ist klein, schnell, sehr vielseitig und kann sehr viel Energie übertragen – und das Beste an ihm: Er ist verdrehsicher! Überlegen Sie nur einmal, wie oft Sie selbst den USB-A Stecker mehrfach gedreht haben, bis Sie die richtige Orientierung zum Einstecken gefunden haben.

Mit einer Höhe von nur 2,5 mm und einer Breite von etwa 8 mm ist er kleiner als die aktuellen Type-A oder Micro-B Stecker. Ein Riesenvorteil um kleinere Geräte zu bauen.

Type-C weist 24 Pins auf und damit mehr als doppelt so viel, wie jeder andere USB Stecker. Jedoch müssen nicht alle davon in jedem Kabel verwendet werden. Beinhaltet sind Superspeed Datenbusse, ein USB 2.0 Interface zur Abwärtskompatibilität, Stromversorgung, Masse und der Kommunikationskanal für das Power Delivery Protokoll.

Darstellung der Pinbelegung der USB Type-C Steckerbuchse mit Farben und Sprechblasen
Pinbelegung der USB Type-C Steckerbuchse

In Verbindung mit den Konfigurationsleitungen (CC) erlaubt der Verbinder nicht nur USB Datenverbindungen oder die Stromversorgung, sondern auch alternative Betriebsarten. Damit können z. B. Display Port (DP Alt Mode), Thunderbolt oder andere Protokolle übertragen werden.

USB 3.1 Geräte benötigen nicht notwendigerweise den Type-C Stecker. Dies ist eine separate Spezifikation und der Stecker ist optional für USB 3.1 Geräte. Technisch betrachtet liefern auch die bekannten Typ-A-Stecker volle USB 3.1 Gen 2 Geschwindigkeit. Jedoch bietet Type-C viel mehr Möglichkeiten!

Ebenfalls neu bei USB Type-C sind Controller-Chips für den Konfigurationskanal (CC) in den Steckern und Buchsen, durch welche eine USB Host-zu-Geräte-Beziehung geschaffen wird. Ein Type-C Kabelaufbau, der diesen Chip in einem oder beiden Steckerenden beinhaltet ist ein „Smart“-Kabel und wird als „elektronisch markiertes Kabel“ (EMCA) bezeichnet. Diese Type-C Kabel kommunizieren mit dem Host-PC oder anderen Geräten und teilen ihnen ihre besonderen Fähigkeiten mit, wie z. B. ihre Stromtragfähigkeit, mögliche Datentransferrate oder die Hersteller-ID (USB Type-C Kabel ID).

Da diese Kabel bis zu 100 W Leistung transportieren können, ist es besonders wichtig, dass sie ihre elektrischen Fähigkeiten korrekt weitergeben. Alle voll belegten USB Type-C Kabel müssen deshalb elektronisch markiert sein.

Wenn Sie eine USB Type-C Kamera kaufen, benutzen Sie nur hochwertige Kabel von einem zuverlässigen Lieferanten. Idealerweise direkt vom Kamerahersteller selbst.

Power Delivery

Schauen wir auf das dritte Feature, das mit USB 3.1 eng verbunden ist: höhere Leistung. USB Power Delivery  (PD) ist aber auch keine neue Funktionalität. Es wurde schon 2013 zum ersten Mal mit einem bescheidenen, maximalen Leistungstransfer von 7.5 W eingeführt, um Akkus über USB zu laden. Seitdem wurde der USB PD Standard konstant erweitert und verbessert. Die aktuelle Spezifikation 3.0 wurde im März dieses Jahres veröffentlicht und erlaubt einen Leistungstransfer bis 20 V und 5 A (100 W), abhängig von Host und Gerätefähigkeiten. Das ist sehr viel und ist damit für viele Anwendungen ausreichend – obwohl es leider noch nicht reicht, um ein Elektroauto zu laden … noch nicht.

Power Delivery ist keine zwingende Voraussetzung für Type-C Verbinder. Grundsätzlich ist es möglich, den Type-C Stecker auch für Geräte zu verwenden, die das Power Delivery Protokoll nicht unterstützen. Jedoch funktioniert der unabhängige Rollentausch von Daten- bzw. Stromlieferant für höchste Flexibilität nur mit PD. Alternativ kann ein Monitor einen PC mit Strom versorgen, der wiederum eine angeschlossene Kamera versorgt. Diese Rollen der einzelnen Geräte können unterbrechungsfrei getauscht werden, sogar während des Betriebs. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn die Spannungsversorgung eines Geräts nachlässt oder es von der Spannungsquelle getrennt wird.

Power Delivery unterstützt beide Rollen. Das bedeutet, es kann in beide Richtungen arbeiten. Der Host-PC kann ein angeschlossenes Gerät genauso versorgen wie andersherum. Oder sowohl PC als auch eine Kamera werden durch ein Display mit Spannung versorgt, usw.

5. Auswirkungen auf Machine Vision Kameras

Wie profitieren Machine Vision Kameras aus der Kombination dieser drei großartigen Standards?

Wenn einer Kamera mehr elektrische Leistung zur Verfügung steht, wie z. B. der neuen IDS uEye LE USB 3.1 Gen 1 mit Type-C Stecker, wird der Systemaufbau stark vereinfacht, da in einem kompakten System keine zusätzlichen Netzteile eingeplant werden müssen. IDS bringt gerade eine Kameraserie auf den Markt, die 12 W Ausgangsleistung erbringen kann und sogar noch mehr für zukünftige Modelle. Genug Leistung, um z. B. eine Beleuchtung durch die Kamera selbst zu versorgen. Das wird Ihren Systemaufbau weniger kompliziert und kostengünstiger machen.

Säulendiagramm mit 4 CMOS Sensoren, die von der höheren USB 3.1 Gen 2 Transferrate profitieren
Ausgabedatenrate von 4 CMOS Sensoren der aktuellen Generation, die von der höheren USB 3.1 Gen 2 Transferrate profitieren würden.

Von der bevorstehenden Verdopplung der Transferrate auf SuperSpeed 10 Gbps und einer Datenpaktgröße von etwa 1 GByte/s werden nicht nur sehr schnelle Sensoren profitieren, auch alternative Datenausgabeformate in RGB oder Bittiefen mit mehr als 8 Bit sind damit möglich.

Die offensichtlichen Vorteile von USB 3.1, dem neuen Type-C Verbinder und Power Delivery bringen viele neue Möglichkeiten für Ihre Anwendungen mit sich. Aber eine weitere wichtige Frage für Machine Vision Anwender ist: „Wie sieht es mit der Kabellänge aus?“

Im Grunde hat sich gegenüber den vergangenen USB-Implementierungen in dieser Hinsicht nichts verändert, zumindest nicht für die 5 Gbps Geschwindigkeit. Ein allgemeines Missverständnis besagt, dass die Kabellänge durch die Spezifikation limitiert wird. Das stimmt nicht. Tatsächlich sagt die Spezifikation sogar ganz klar, dass die Kabellänge nicht festgelegt ist. Sie definiert jedoch elektrische Parameter, wie den Spannungsabfall, die Signal-Anstiegszeit, den Widerstand, usw. Zusätzlich werden Kabellängen gelistet, die mit handelsüblichem Kabelmaterial wirtschaftlich hergestellt werden können. Werden jedoch hochqualitative Materialien und Montagemethoden verwendet, gibt es keine Beschränkung der maximalen Länge.

Mit langen USB 3.1 Gen 2 Kabel wird es offensichtlich noch anspruchsvoller für die Kabelhersteller, die vorgegebenen Parameter einzuhalten. Möglicherweise wird es zu Anfang nur kurze 1 oder 2 m Kabel für die SuperSpeed 10 Gbps Spezifikation geben.

Für USB 3 Kameras gibt es passive Micro-B Kabel bis zu 8 m Länge. Mit USB 3.1 und Type-C sieht IDS derzeit Kabellängen von 3 m, erwarten aber, dass bald längere Kabel verfügbar sein werden.

Ein weiterer Vorteil von Type-C zeigt sich bei der Herstellung von langen Kabeln. In aktiven EMCAs kann zusätzliche Elektronik eingesetzt werden, um die Signale der Datenpfade aufzubereiten bzw. auf ein optisches Trägermedium (Glasfaser, Active-Optical-Cable) umzusetzen, um die möglichen Kabellängen zu maximieren. Aktive Kabel, die ihre Konfiguration kommunizieren bzw. Signalaufbereitung betreiben, werden als „managed-active-cables“ bezeichnet.

Mit den vielen zusätzlichen Signalleitungen eines voll belegten Kabels mit Type-C Stecker an beiden Seiten, steigt der Kabeldurchmesser etwas an. Die neuen Kabel sind mit verschiedenen Stecker-Kombinationen verfügbar. Z. B. Type-C zu Type-C (full-featured) oder Type-C zu Type-A (für reine Datenverbindungen).

Aber ist der USB Type-C Stecker wirklich für industrielle Anwendungen geeignet? Ja. USB Type-C ist als verschraubbare Variante verfügbar und auch hoch-flexible Schleppkettenkabel für Robotik-Anwendungen sind möglich. Im März dieses Jahres hat die USB-IF Arbeitsgruppe „Device Working Group (DWG)“ die Spezifikation für verschraubbare USB Type-C Stecker ver­öffentlicht. Mitglieder dieser Gruppe kommen von bekannten Unternehmen wie Apple, Dell, und Intel.

Die Spezifikation definiert standardisierte Verschraubungsmechanismen für USB Type-C mit einer einzelnen Schraube (über dem Stecker) oder mit zwei Schrauben (seitlich am Stecker). Die Kabelhersteller sind gerade dabei erste Muster zu fertigen.

USB Type-C Stecker hinten links mit einfacher und vorne rechts mit zweifacher Verschraubung
USB Type-C Stecker mit einfacher und zweifacher Verschraubung (Alysium-Tech GmbH, 2016).

6. Fazit

Derzeit gibt es verschiedene neue Begriffe und Spezifikationen um USB 3.1, die für etwas Verwirrung sorgen:

  • USB 3.1 Gen 1 und USB 3.1 Gen 2
  • Type-C Stecker
  • Power Delivery

Um es für alle Anwender etwas einfacher zu gestalten hatte das USB-IF die Idee, dass die Hersteller von USB 3.1 Komponenten klar darauf hinweisen sollen, welche Geschwindigkeit, welche Energie und Steckereigenschaften jedes einzelne Gerät besitzt. Eine Kamera, die all diese neuen Features in sich vereint, müsste dann folgendermaßen heißen:

USB 3.1 Gen 1 Kamera mit Type-C™ Stecker und Power Delivery

USB SuperSpeed Kameras werden bereits in einer großen Anzahl Anwendungen eingesetzt und machen einen zunehmenden Anteil von neuen Machine Vision Projekten aus. Wenn Sie Hochleistungskameras benötigen, sollten Sie zuerst USB 3.1 Produkte in Erwägung ziehen bevor Sie zu unhandlichen, stromhungrigen, vergleichsweise teuren Lösungen mit Frame Grabbern greifen.

Wenn Sie sich heute für eine USB 3.1 Gen 1 Kamera entscheiden, bietet Ihnen ein USB Type-C Modell in ein bis zwei Jahren einen absolut einfachen und nahtlosen Übergang zur doppelten Datenrate. Und ganz nebenbei profitieren Sie schon heute von vielen großartigen Features einer USB 3.1 Gen 1 Kamera mit Type-C Stecker:

  • Sehr hohe Datenraten von mehr als 400 MB/s
  • Das beste Verhältnis von Kosten zur Datenrate, das Sie bei keinem andern Kamerainterface finden.
  • Sehr kompakte Stecker, die verschraubbar, vielseitig und verdrehsicher sind.
  • Power Delivery versorgt ihr Gerät mit ausreichend Leistung, vereinfacht dabei die Verkabelung, was wiederum Zeit und Kosten einspart.
  • Natürlich sind USB 3.1 Gen 1 und Gen 2 vollständig kompatibel zu USB 3 Vision
  • USB 3.1 in Verbindung mit USB Type-C bietet so viele Möglichkeiten alle Arten von Geräten zu verbinden, wodurch es zum alleinigen, allgegenwärtigen, digitalen Interface werden wird.

Kameras, die alle diese Vorteile in sich vereinen, sind bereits verfügbar. Im Spätsommer 2016 stellte IDS mehrere Modelle mit USB 3.1 Gen 1, dem vielseitigen Type-C Stecker und einer Hardwareunterstützung von 12 W über Power Delivery vor.

Warten Sie nicht länger. Gönnen Sie sich einen Vorgeschmack auf die Zukunft. „Behalten Sie den Anschluss mit USB 3.1“.