Diese Möglichkeiten bietet Ihnen IDS NXT

KI im Einsatz - direkt auf der Kamera

Maschinelles Lernen befähigt Bildverarbeitungssysteme wie IDS NXT dazu, flexibel und selbstständig zu entscheiden.

Je nach dem, wie Anwender ein neuronales Netz trainieren, kann es beispielsweise bestimmte Objekte erkennen und aus dem Gelernten Schlussfolgerungen ziehen - wie etwa die Zuordnung zu bestimmten Klassen oder die Einordnung von Fehlerstellen als Anomalie.

Objekte zählen

Ob Schüttgut-Analyse oder Kontrolle auf einem Förderband - mittels Objekterkennung lassen sich zuvor trainierte Gegenstände sowohl an fest vorgegebenen Stellen oder frei im Bild lokalisieren, identifizieren und zählen.

An-/Abwesenheit prüfen

Sind die Blister-Packungen korrekt befüllt? Und wie viele freie Parkplätze stehen eigentlich gerade zur Verfügung? Intelligente Kameras haben die An- und Abwesenheit von Gegenständen genau im Blick und liefern Ihnen Antworten.

OK/NOK prüfen

Wenn Sie wissen, welche Fehler typischerweise auftreten, können Sie mit dem IDS NXT System eine Prüfung auf Gut (OK) oder fehlerhaft (NOK) durchführen - etwa wenn es darum geht, ob Pralinen korrekt verpackt sind.

Prüfstellen kategorisieren

Ist eine Platine oder ein Werkzeugkoffer korrekt bestückt? Intelligente Kameras führen an vorgegebenen, gleichbleibenden Stellen im Bild eine Qualitätsprüfung durch, bei der unterschiedlichen Fehlerklassen analysiert werden.

Anomalien erkennen

Mit der KI-Methode "Anomalie Detektion" bringen Sie dem IDS NXT System bei, Abweichungen von der Norm aufzuspüren und so Folgefehler zu vermeiden - selbst wenn sie für das menschliche Auge kaum erkennbar sind.

Qualität prüfen

Ob in der Landwirtschaft oder im Labor: Intelligente Kameras können bei der Prüfung und Kategorisierung von Objekten helfen und so bspw. Sortier- und Freigabeprozesse automatisieren.

Lässt sich Ihr Projekt mit IDS NXT lösen?

Das Komplettsystem bietet vielfältige Möglichkeiten für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Kameratechnologie. Nutzen Sie für die Planung gerne die Expertise des IDS-Teams. Wir beraten Sie gerne, welche Möglichkeiten und Vorteile sich für Ihr nächstes Projekt ergeben.

Sie möchten sofort loslegen?

Sie möchten IDS NXT ausprobieren und einfach loslegen? Dann empfehlen wir Ihnen das IDS NXT Experience Kit. Von Kamera bis Software-Lizenz ist alles dabei!

Lösungen einkaufen

Der Online-Marktplatz für Bildverarbeitung ist die perfekte Anlaufstelle, wenn Sie sich noch ausführlicher über mögliche Anwendungen mit und ohne KI informieren möchten. Sie können dort direkt mit den anbietenden Unternehmen in Kontakt treten, die gewünschte Lösung anfragen und für sich nutzen - und sparen so wertvolle Entwicklungszeit. Machen Sie sich jetzt Ihr eigenes Bild!