Release Notes für IDS peak 2.8
Einleitung
Diese Release Notes beschreiben die Änderungen von IDS peak 2.8. Mit dieser Version wird der uEye Transport Layer um weitere Funktionen erweitert.
IDS peak 2.8
Neue und geänderte Funktionen
Diese Version erweitert den uEye Transport Layer für UI-Modelle um die folgenden Funktionen:
- Setzen von Binning und Decimation (Subsampling)
- Aktivieren der Hotpixel-Korrektur in der Kamera
- Schnelles Verschieben der ROI (Region-of-Interest)
IDS peak Cockpit
Der Dialog "Position und Größe" wurde erweitert, so dass für UI-Modelle die Einstellungen für Binning und Decimation gesetzt werden können.
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- Ein neues Pixelformat wird in der IDS peak IPL unterstützt: YUV422_8_UYVY
uEye Transport Layer
Für UI-Modelle kommen folgende Funktionen im uEye Transport Layer hinzu:
- Setzen von Binning und Decimation (Subsampling) über den uEye Transport Layer. Als Methode für Binning oder Decimation wird "uEye" ausgewählt.
- Aktivieren der Hotpixel-Korrektur in der Kamera, es wird hierfür die Hotpixelliste verwendet, die im nicht-flüchtigen Kameraspeicher hinterlegt ist.
- Schnelles Verschieben der ROI (Region-of-Interest), um die Position eines Bildausschnitts schnell zu verändern. Standardmäßig wenden diese Methode alle UI-Modelle an, die ein schnelles Verschieben unterstützen. Bei der Verwendung sind folgende Besonderheiten zu beachten:
- Schnelles Verschieben der ROI wird nicht von allen Kameramodellen unterstützt.
- Die Hotpixelkorrektur muss abgeschaltet werden.
- Der Bildeinzug wird beim schnellen Verschieben der ROI nicht angehalten. Dadurch können nach dem Aufruf des Kommandos noch weitere Bilder mit der alten ROI-Position übertragen werden, wenn diese sich noch im Buffer befinden.
Allgemeine Verbesserungen
- Die Funktionen für Binning und Decimation wurden überarbeitet, um die Performance zu verbessern.
- Es wurde ein Fehler im C#-Beispiel für Reconnect behoben.
Verwendete Komponentenversionen in IDS peak 2.8
Komponente | Version Windows | Version Linux |
IDS peak comfortAPI | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
IDS peak genericAPI | 1.7.2.0 | 1.7.2.0 |
IDS peak IPL | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
IDS peak AFL | 1.3.1.0 | 1.3.1.0 |
IDS peak Cockpit | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
Tool Device Command | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
Tool Device Update | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
Tool IP Config | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
Tool Device Password | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
Support-Tool | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
GenTL GigE Vision Userspace | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
GenTL GigE Vision Kernel | 1.14.0.0 | - |
GigE Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.5.0.0 | - |
GenTL USB3 Vision Userspace | - | 1.14.0.0 |
GenTL USB3 Vision Kernel | 1.14.0.0 | - |
USB3 Vision Kernel Driver (WHQL) | 1.5.1.0 | - |
GenTL uEye (uEye Transport Layer) | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
Stand: 2024-02-26