Einsatzgebiete der Ensenso 3D Kameras

Automatisieren mit 3D Vision

Bin Picking - der "Griff in die Kiste"

  • Die kompakten Ensenso Kameras sind geeignet für Roboteranwendungen
  • Das Ensenso SDK beinhaltet die Hand-Auge-Kalibrierung für Roboter
  • Optimierte Lokalisierung durch die Nutzung von Objekt CAD-Daten
  • Kenntniss über Objekt- und Hindernisspositionen ermöglicht hohe Greifgeschwindigkeiten durch vollständige Bewegungsplanung


Mögliche Anwendungen:

  • Logistikautomation
  • (De-)Palettierung
  • Förderbandbestückung
  • Fabrikautomation
  • Lagersysteme

3D Objektrekonstruktion

Die Holzvermessung mit Ensenso Kameras ermöglicht in der Forstwirtschaft erhebliches Einsparungspotential.

  • Hohe Genauigkeit bei der Größenklassifizierung und objektive Bestimmung der Holzqualität
  • frühzeitige Erkennung von Objekteigenschaften, wie Strukturschäden oder Holzfäule
  • Ermittlung von möglichen Holzzuschnitten zur Kostenoptimierung (Schnittplanung)


Bei dieser Außenanwendung nutzen Ensenso Kameras die natürlichen Objekttexturen (die Holzstruktur), die durch den Einfall des Sonnenlichts erzeugt werden. (Passive Stereo Vision)

Objekterkennung und Klassifizierung

  • Klassifizierung und Zählung durch Formerkennung
  • Erweiterung der Objektidentifizierung durch die Nutzung zusätzlicher Farbinformationen
  • Aussortierung von Defektteilen anhand von erkannten Größenabweichungen
  • Größeneinteilung durch schnelle Volumenbestimmung


Mögliche Anwendungen:

  • Kommissionierarbeiten
  • Qualitätskontrolle

3D-Vermessung

Die Digitalisierung der Abmessungen realer Körper oder Formen eignet sich z.B.

  • zur Herstellung von passgenauen Einlegesohlen, Schienen
  • in orthopädischen Anwendungen oder Dienstleistungen

Ensenso Selektor

Zur einfachen Auswahl der Komponenten unterstützt Sie unser Ensenso Kameraselektor. Nach Eingabe Ihrer Arbeitsbedingungen in den Online-Konfigurator, erhalten Sie die bestmöglichen Kombinationen für Ihre Anwendung.

Zubehör auswählen

Wählen Sie passendes Zubehör für Ihre Ensenso 3D-Kamera aus.