Für Anfänger und Profis

IDS NXT - Bildauswertung mit KI

So wird Deep Learning schnell, einfach und günstig nutzbar - für alle in allen Branchen. IDS NXT ist das Komplettsystem für den Einsatz von intelligenten Kameras. Sie profitieren von einfachen Workflows und perfekt abgestimmter Hard- und Software.

So geht Deep Learning für Industriekameras!

IDS NXT ist das benutzerfreundliche, KI-basierte Vision Komplettsystem. Es besteht aus intelligenten, programmierbaren Kameras und einer vielseitigen Softwareumgebung. Das System deckt den gesamten Workflow von der Aufnahme und dem Labeln von Trainingsbildern über das Trainieren der Netze, der Erstellung von Apps für die Auswertung bis hin zur tatsächlichen Ausführung von Anwendungen ab.

Damit lässt sich Bildverarbeitung mit künstlicher Intelligenz selbst ohne Vorkenntnisse in Deep Learning oder der Anwendungsprogrammierung einsetzen - und das in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungsszenarien.

Optimal abgestimmte Komponenten

Dank Profitools ist sogar die plattformoffene Programmierung möglich. Zusätzlich stellen Updates regelmäßig und kostenfrei neue Funktionen bereit. IDS NXT Kameras bieten somit ein Höchstmaß an Flexibilität - auf dem neuesten Stand der Technik und mit Fokus auf Transparenz und einfache Bedienung. Entdecken Sie jetzt, welche Chancen sich damit für Ihre Anwendungen eröffnen.

Was ist IDS NXT?

Sie möchten sich einen Überblick über IDS NXT verschaffen, den wirtschaftlichen Nutzen und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kennenlernen? Klicken Sie hier.

Wie funktioniert IDS NXT?

Sie möchten wissen, wie das Arbeiten mit dem KI-System konkret funktioniert? Dann besuchen Sie diese Seite und erhalten Sie Einblicke in Workflows und Kennzahlen.