uEye XS Starter-Set

uEye XS Starter-Set
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Varianten
Menge
 
 
Kamerafamilie XS
Interface USB 2
Interface Geschwindigkeit 0,47 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller OmniVision
Framerate @ Auflösung max. 15,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/4"
Auflösung 5,04 MPixel
Pixelgröße 1,40 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell OV5640

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.

 
 

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden

FRAMERATENRECHNER

Berechnen Sie die Sensor-Framerate je AOI

Zum Rechner
 
It's so easy!