U3-3682XLE Rev.1.2

U3-3682XLE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Produktlebenszyklus Kamera ist in Serienproduktion. 🛈 Produktlebenszyklus Für die Auswahl der passenden Industriekamera ist die langfristige Verfügbarkeit ein wichtiges Kriterium. Unser Kamerafinder gibt Ihnen den Lebenszyklus eines jeden Kameramodells an, so dass Sie dieses Kriterium für Ihre Kameraauswahl berücksichtigen können. Folgende Status werden unterschieden: In Entwicklung Das Modell ist noch nicht in der Serienproduktion, wird aber in Kürze eingeführt. In Serie Kamera ist in Serienproduktion. Nicht empfohlen für neue Designs Das Modell wird nicht mehr für neue Anwendungsentwicklungen empfohlen. Wir legen Ihnen nahe, nach aktuelleren Modellen der Verfügbarkeit „In Serie“ zu suchen. Abgekündigt Das Modell wurde abgekündigt. Sie haben die Möglichkeit sich vor Ende der letztmaligen Bestellfrist einen Bestand zu sichern. Siehe Produktabkündigungen. Bei weiteren Fragen, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsteam in Verbindung.
Varianten
Menge
 
 

Die Industriekamera U3-3682XLE Rev.1.2 mit SuperSpeed USB 5 Gbps verfügt über den vielseitig einsetzbaren 1/2.5" 5,04 MPixel CMOS-Sensor onsemi AR0521 (2592 x 1944 px, Pixelgröße 2,2 µm, 48,0 fps). Sie eignet sich ideal für Anwendungen mit schlechten oder wechselnden Lichtverhältnissen, etwa beim Außeneinsatz im ITS-Bereich. Aber auch in klassischen Industrieanwendungen liefert die Kamera hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen, beispielsweise bei Oberflächeninspektionen. Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.

Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Rolling Shutter Sensor außerdem ein kostengünstiger Ersatz für Kameramodelle mit den bewährten 5 MPixel Sensoren onsemi MT9P006 und MT9P031.

Mit überlegener Low-Light-Performance durch die BSI-Pixeltechnologie („Back Side Illumination“) punktet der AR0521 Sensor zusätzlich mit geringerem Stromverbrauch, besserer Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und im NIR-Bereich, sowie weniger Pixelrauschen.

Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount Objektivflansch und verstellbaren Auflagemaß oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich.

Die USB3 Einplatinenkamera U3-3682XLE Rev.1.2 ohne Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-3682XLE Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Auch erhältlich als Variante für spezifische Performance-Anforderungenim nahen Infrarot-Bereich (NIR) des Spektrums, also über 750nm Wellenlänge.

Artikelnummer
  • U3-3682XLE-C Rev.1.2: 1008784
  • U3-3682XLE-M Rev.1.2: 1008785
Kamerafamilie XLE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 48,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,04 MPixel
Pixelgröße 2,20 µm
Schutzart IP0
Sensormodell AR0521
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
USB Type-C Stecker
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x(2,4) 2x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.1 3.1

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

 
 

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden

FRAMERATENRECHNER

Berechnen Sie die Sensor-Framerate je AOI

Zum Rechner
 
It's so easy!