U3-3561XLE Rev.1.2

U3-3561XLE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1920 x 1200
    2,30 MPixel
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Produktlebenszyklus Kamera ist in Serienproduktion. 🛈 Produktlebenszyklus Für die Auswahl der passenden Industriekamera ist die langfristige Verfügbarkeit ein wichtiges Kriterium. Unser Kamerafinder gibt Ihnen den Lebenszyklus eines jeden Kameramodells an, so dass Sie dieses Kriterium für Ihre Kameraauswahl berücksichtigen können. Folgende Status werden unterschieden: In Entwicklung Das Modell ist noch nicht in der Serienproduktion, wird aber in Kürze eingeführt. In Serie Kamera ist in Serienproduktion. Nicht empfohlen für neue Designs Das Modell wird nicht mehr für neue Anwendungsentwicklungen empfohlen. Wir legen Ihnen nahe, nach aktuelleren Modellen der Verfügbarkeit „In Serie“ zu suchen. Abgekündigt Das Modell wurde abgekündigt. Sie haben die Möglichkeit sich vor Ende der letztmaligen Bestellfrist einen Bestand zu sichern. Siehe Produktabkündigungen. Bei weiteren Fragen, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsteam in Verbindung.
Varianten
Menge
 
 

Die Industriekamera U3-3561XLE Rev.1.2 mit SuperSpeed USB 5 Gbps lässt sich dank des vielseitigen 1/2,6" CMOS-Sensors onsemi AR0234 (1920 x 1200, Pixelgröße 3 µm, 102 fps) in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen. Der 2,30 MPixel Sensor ermöglicht durch eine außergewöhnliche Shutter-Effizienz beeindruckend klare und scharfe Bilder von bewegten Objekten bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Die Kombination aus hochwertiger Global Shutter Sensortechnik und kostengünstiger uEye XLE Kameraplattform mit Unterstützung des USB3 Vision Standards ist eine optimale, leistungsstarke und zukunftssichere Alternative für die beliebten uEye LE Kameraserien mit USB 2 Schnittstelle. Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.

Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivflansch oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-3561XLE Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Artikelnummer
  • U3-3561XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008761
  • U3-3561XLE-M-GL Rev.1.2: 1008763
Kamerafamilie XLE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 102 fps
Auflösung (h x v) 1920 x 1200
Optische Fläche 5,760 mm x 3,600 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 2,30 MPixel
Pixelgröße 3,00 µm
Schutzart IP0
Sensormodell AR0234
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
USB Type-C Stecker
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Sicherheitstechnik

Bildverarbeitung kommt bspw. bei Zugangskontrollen oder der Überwachung von Räumen oder Außenanlagen zum Einsatz.

Blick- und Gestenverfolgung

Ob Forschung oder Unterhaltung: mit IDS Kameras lassen sich bspw. Augenbewegungen und Gesten tracken.

Barcode-Lesen

Neben der Prozessautomation und in der Logistik erkennen IDS Kameras auch in weiteren Bereichen zuverlässig Barcodes.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.

 
 

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden

FRAMERATENRECHNER

Berechnen Sie die Sensor-Framerate je AOI

Zum Rechner
 
It's so easy!