Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 16 mm, 1/2"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 16 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 6 Megapixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 1.8 - 11
  • Minimale Pixelgröße (µm): 2,2
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (H): 22,62°
  • Hintere Schnittweite: 9,4 mm
  • Eintauchtiefe: 8,7 mm

Hinweis: Passt auch für 1/1.8" Sensoren

Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 16 mm, 1/2": AE00180
Brennweite 16 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 6,00 MPixel
 
 
 
It's so easy!