Die kleine, geniale XS mit Autofokus und zahlreichen weiteren Autofunktionen verbindet die Einfachheit einer Konsumentenkamera mit den Anwendungsmöglichkeiten einer Industriekamera. Dank der USB 2.0 Schnittstelle und Mini-B-Buchse lässt sich die XS besonders leicht integrieren. Ausgestattet mit dem 5 Megapixel OmniVision CMOS-Sensor und einer Pixelgröße von 1,4 µm bietet die XS höchste Detailgenauigkeit in der Farbwiedergabe und eine kristallklare Bildqualität auch bei schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungsbedingungen. Die Kamera punktet durch die leichte, kompakte Bauweise, 15 fps bei voller Auflösung (2592 x 1944 Pixel) und integrierte Stromversorgung besonders bei Anwendungen in Kiosk- und Embedded Systemen sowie in der Medizintechnik.

Es stehen keine Artikel entsprechend der Auswahl bereit.

It's so easy!