uEye UVC XC Starter-Set

uEye UVC XC Starter-Set
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Produktlebenszyklus Kamera ist in Serienproduktion. 🛈 Produktlebenszyklus Für die Auswahl der passenden Industriekamera ist die langfristige Verfügbarkeit ein wichtiges Kriterium. Unser Kamerafinder gibt Ihnen den Lebenszyklus eines jeden Kameramodells an, so dass Sie dieses Kriterium für Ihre Kameraauswahl berücksichtigen können. Folgende Status werden unterschieden: In Entwicklung Das Modell ist noch nicht in der Serienproduktion, wird aber in Kürze eingeführt. In Serie Kamera ist in Serienproduktion. Nicht empfohlen für neue Designs Das Modell wird nicht mehr für neue Anwendungsentwicklungen empfohlen. Wir legen Ihnen nahe, nach aktuelleren Modellen der Verfügbarkeit „In Serie“ zu suchen. Abgekündigt Das Modell wurde abgekündigt. Sie haben die Möglichkeit sich vor Ende der letztmaligen Bestellfrist einen Bestand zu sichern. Siehe Produktabkündigungen. Bei weiteren Fragen, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsteam in Verbindung.
Varianten
Menge
 
 

Die Autofokus-Kamera uEye XC mit UVC-Protokoll (USB Video Class) ist genauso einfach zu bedienen wie eine Webcam. Anders als Produkte aus dem Consumer-Bereich wurde sie speziell für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt und liefert selbst unter wechselhaften Lichtverhältnissen scharfe Bilder und Videos. Nützliche Funktionen wie 24-facher Digitalzoom, Auto-Whitebalance und Farbkorrektur sorgen dafür, dass die Industriekamera alle Details perfekt im Blick behält. Ihre Stärken spielt sie beispielsweise in Kiosk-Systemen, der Qualitätssicherung, der Logistik-Automatisierung und der Medizintechnik aus. Mit dem uEye XC Starter-Kit erhalten Sie ein Komplettpaket, mit dem Sie das gesamte Funktionsspektrum evaluieren und nutzen können. Es enthält nicht nur Kamera, Stativ und Kabel, sondern auch eine Makro-Linse. Dank ihr eignet sich die Kamera mit dem Farb-Sensor AR1335 von onsemi auch für anspruchsvolle Anwendungen im Nahbereich, denn sie verkürzt auf einfache Weise die minimal mögliche Objektdistanz und erschließt damit zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

Hinweis: Die Auflösung der UVC XC Kamera ist Full HD (1080p).

Das Starter-Set beinhaltet folgende Artikel:

  • UVC uEye XC Kamera
  • Standardkabel, A/Micro-B, 1,5 m
  • Stativadapter
  • Makro-Aufsatzlinse
  • 8-Kant-Schraubendreher

Berechnen Sie jetzt den Arbeitsabstand oder das Sichtfeld für die XC Kamera!

Artikelnummer
  • uEye UVC XC Starter-Set: 1009537
Kamerafamilie XC
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Optische Klasse 1/3.2"
Pixelgröße 1,10 µm
Schutzart IP30
Sensormodell AR1335
Produktlebenszyklus In Serie
UVC Standard 1.1
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Plug & Play
UVC - USB Video Class Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
Farbkorrektur in der Kamera
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.

 
 

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden

FRAMERATENRECHNER

Berechnen Sie die Sensor-Framerate je AOI

Zum Rechner
 
It's so easy!