IDS NXT rio & IDS NXT rome

Release Notes IDS NXT cockpit 2.3

Einleitung

Diese Release Notes beschreiben die Änderungen des IDS NXT cockpits 2.3. Diese Version des IDS NXT cockpits unterstützt Windows 10 Version 20H2.

Hinweis: Das IDS NXT cockpit 2.3 kann nicht für den Betrieb einer IDS NXT vegas-Kamera verwendet werden. Verwenden Sie für die IDS NXT vegas-Modelle stattdessen das IDS NXT cockpit 1.2.4

IDS NXT cockpit 2.3.0

Neue und geänderte Funktionen

Hinweis: Mit Version 2.3 ändert sich der Standard-Installationspfad. Wenn Sie keine Änderungen vornehmen, wird das IDS NXT cockpit nun unter "C:\Program Files\IDS\ids_nxt_cockpit" installiert.

Crawler-Anwendung im IDS NXT cockpit

Die bisher zweigeteilte Anwendung Crawler (Host-Anwendung auf dem PC und Vision App auf der Kamera) wurde komplett in das IDS NXT cockpit integriert. Dadurch ist die Verwendung der Vision App auf der Kamera hinfällig. Sie können Crawler direkt im IDS NXT cockpit starten und alle Einstellungen vornehmen, um Bilder zu speichern. Ebenso können Sie in Crawler eine oder mehrere ROIs definieren und diese mit Klassennamen für die Klassifizierung speichern.

Neuer ROI-Manager

Für das Speichern und Bearbeiten mehrerer ROIs (Region-of-Interest) wird ein ROI-Manager eingeführt. Der ROI-Manager steht über das IDS NXT Framework in den Vision Apps zur Verfügung, so z.B. in der Vision App "Classifier". Sie können mehrere ROIs definieren, diesen Namen geben sowie die Größe und Position einer ROI bearbeiten. Über den ROI-Grid-Generator können Sie schnell ROIs in einem festen Raster erstellen. Zudem können Sie die ROI-Konfiguration als XML-Datei exportieren oder importieren.

FTP-Client

Sie können in der Kamera einen FTP-Client aktivieren. Damit können Sie z.B. Bilder einer Detektion oder Klassifikation auf einen FTP-Server übertragen. Um diese Funktionalität in den Vision Apps zu nutzen, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen für den FTP-Client in den Netzwerkeinstellungen der Kamera setzen.

Wenn Sie den FTP-Client aktiviert haben, wird Ihnen in den Einstellungen der Vision Apps "Classifier" oder "Object Detector" der Status des FTP-Servers angezeigt. Bei einer Übertragung werden die Bilder in ein Unterverzeichnis mit dem Namen der jeweiligen Vision App abgelegt.

Digitaler Zoom

Sie können nun im IDS NXT cockpit in die Bildanzeige hinein- oder herauszoomen. Das gezoomte Bild wird für die Anzeige im IDS NXT-Cockpit verwendet, es gibt keine Änderungen in den Kameraeinstellungen. Wenn Sie das Bild speichern, wird das gesamte Vollbild gespeichert und nicht nur der Zoom-Ausschnitt.

Beachten Sie, dass Sie keine ROIs in einer gezoomten Bildanzeige erstellen können.

SSL-Zertifikate

Sie haben die Möglichkeit, dass Sie ein SSL-Zertifikat (selbst-signiert oder CA-signiert) auf die Kamera hochladen und so eine sichere Verbindung zwischen dem Host-PC und der Kamera herstellen. Ab Version 2.3 können Sie nun auch SSL-Zertifikate im IDS NXT cockpit hochladen oder sich das aktuelle Zertifikat anzeigen lassen.

Allgemeine Verbesserungen

  • Für die verbesserte Ergebnisanzeige wurde ein "Highlight"-Tab in den Vision Apps "Classifier" und "Object Detector" hinzugefügt.
  • Für eine bessere Lesbarkeit wurden die Texte der Vision App-Ergebnisanzeige vergrößert.
  • Das Verhalten des IDS NXT cockpits wurde verbessert, so dass z.B. die Auswirkungen auf die Kamera-Performance nicht so gravierend sind.
  • Optimierungen beim Setup sowie einzelner graphischer Elemente im IDS NXT cockpit.
  • Wenn die Kameratemperatur steigt und in den Warnbereich kommt, wird eine Meldung angezeigt.

Status: 2021-11-05