uEye Warp10: blitzschnelle Datenübertragung dank 10GigE Interface

IDS launcht neue uEye+ Kamerafamilie mit ultraschneller Übertragungsgeschwindigkeit

Mit Highspeed in neue Sphären! Wenn schnell bewegte Szenen in allen Details und ohne Bewegungsunschärfe aufgenommen, überwacht und analysiert werden sollen, kommt es neben dem passenden Sensor auch auf eine leistungsstarke Übertragungsschnittstelle an. Mit uEye Warp10 bringen wir eine Kamerafamilie auf den Markt, die dank 10GigE Daten mit hoher Framerate und mit sehr geringen Latenzen überträgt.

Initial werden Prototypen mit den Sony Sensoren IMX250 (5 MP), IMX253 (12 MP) und IMX255 (8 MP) gelauncht; in Serie sind die Kameras ab Sommer 2022 erhältlich. Im Jahresverlauf werden weitere Sensoren dazukommen.

Im IDS Vision Channel stellen Ihnen unsere Experten die besonderen Features und Einsatzmöglichkeiten der neuen Kamerafamilie detailliert vor. Das Video steht Ihnen hier kostenfrei zum Abruf zur Verfügung. Alles was Sie dafür benötigen, ist ein IDS Website-Nutzeraccount.