Die uEye LE AF Kamerafamilie bekommt Zuwachs
Stets scharf: Boardlevelkameras mit Autofokus
Unsere uEye LE AF Kameras liefern dank praktischer Autofokus-Funktion selbst bei häufig wechselnden Objektabständen perfekt fokussierte Bilder. Ab Ende Mai sind weitere USB 3.1 Gen 1 Kameravarianten erhältlich. Auf Anfrage sind nun erstmals auch Modelle mit stehender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.
Die Boardlevel-Kameras spielen durch ihr kompaktes Design insbesondere in Embedded Vision Systemen ihre Stärken aus.
Die Autofokus-Funktion sorgt im Handumdrehen für scharfe Bilder, selbst wenn das Objektiv manuell nicht mehr erreichbar ist. Für mehr Flexibilität bei der Kameraintegration gibt es neben Modellen mit liegendem USB Type-C-Stecker auf Anfrage nun auch Varianten, bei denen er stehend ausgerichtet ist. Setzen Sie sich dazu einfach mit unserem Vertriebsteam in Verbindung.
Neben den bisher erhältlichen uEye LE AF Kameras mit 6,4 MP (IMX178, 58 fps) und 18,1 MP (AR1820HS, 20 fps) Sensoren können Kunden künftig auch Modelle mit 2,1 (IMX290, 120 fps) bzw. 3,1 MP (IMX265, 80 fps) Sensoren erwerben.
Alle Kameras verfügen über USB Power Delivery und ermöglichen die Verwendung und Steuerung von Flüssiglinsenobjektiven.