IDS peak 1.2 und Firmware 2.7 für uEye+ Kameras

IDS peak 1.2 und Firmware 2.7 für uEye+ Kameras

Python Support, uEye XLE Auto-Features und viele neue Funktionen im IDS Vision Cockpit

Ab sofort steht Ihnen IDS peak 1.2 und die neuste Firmware-Version 2.7 für Ihre uEye+ Kameras zur Verfügung. Das neue Python Interface erlaubt noch schnelleres und flexibleres Programmieren und ermöglicht Rapid Prototyping für Ihre Anwendung. Im IDS Vision Cockpit sind viele nützliche Funktionen hinzugekommen, um das Arbeiten mit uEye+ Kameras noch einfacher zu gestalten. Und auch unsere kleinen uEye XLE Kameras können jetzt mit Auto-Features optimal auf wechselnde Gegebenheiten eingestellt werden.

Mit vielen neuen „Easy to use" Einstellungs-Dialogen bietet Ihnen das aktuelle IDS Vision Cockpit mit visueller Unterstützung Zugriff auf alle neuen Kamerafunktionen und Automatiken. Speichern Sie vorgenommene Kameraeinstellungen jetzt komfortabel auf dem Host PC, fügen Sie Zeitstempel, Linien, Kreise, Text oder ein Fadenkreuz ins Livebild ein und messen Sie sogar Objekte im Bild in realen Maßeinheiten, unterstützt durch individuelle Kalibrierung der aktuellen Pixelgröße.

In Verbindung mit der neuen Kamera Firmware 2.7 stellt IDS peak jetzt allen uEye+ Kameras Automatiken für Weißabgleich, Belichtung und Verstärkung zur Verfügung. Damit ist auch unsere besonders günstige, kompakte uEye XLE Kameraserie optimal gerüstet für variable Umgebungsbedingungen. Und mit leistungsfähigen Bildvorverarbeitungen in der IPL (image processing library), wie Bildrotationen um 90°, machen Ihre Vision Kameras in jeder Lage optimale Bilder.

Alle neuen hilfreichen „Plus"-Features stellt IDS peak über sämtliche Schnittstellen zur Verfügung. Jetzt auch erstmalig über Python. Das ermöglicht schnelle Entwicklungsprozesse für Prototypen auf jeder unserer unterstützten Plattformen (Windows, Linux, Linux Embedded) ohne die aufwendige Einrichtung einer Entwicklungsumgebung.

Aktualisieren Sie noch heute Ihre uEye+ Kameras und profitieren von den vielen Neuerungen.