Die beliebte uEye LE nun IDS peak-supported, in Serie ab Sommer

uEye+ LE Design-In Samples verfügbar - Vision Standard-Kompatibilität und viele Gehäusevarianten

Aktuell arbeitet unser Team mit Hochdruck daran, neue Hardwareplattformen zu entwickeln und so die Verfügbarkeit von IDS-Kameras in Zeiten der Halbleiterknappheit zu verbessern. Das sorgt nun auch für noch mehr Auswahl im uEye LE Kamera-Portfolio: wir führen neue uEye+ Modelle mit USB3-Schnittstelle und Vision Standard-Kompatibilität ein und integrieren darin beliebte Sony-Sensoren von 1,6 bis 6,4 MP.  Wie von unseren bisherigen uEye LE Kameras bekannt, zeichnen sich auch die neuen Modelle durch ihre vielfältigen Gehäuseoptionen aus. Die Serienproduktion soll bereits im Juli anlaufen.

Initial integrieren wir die Global Shutter CMOS Sensoren IMX273 (1,6 MP) und IMX265 (3,2 MP); als Rolling Shutter Varianten werden IMX290 (2,1 MP) und IMX178 (6,4 MP) - alle jeweils in Farbe und Mono - erhältlich sein. Die vorläufigen technischen Spezifikationen der Design-In Samples finden Sie auf unserer Website. Softwareseitig werden die Kameras durch IDS peak unterstützt. Warum das SDK die ideale Ergänzung für Ihre neuen Machine-Vision-Anwendungen mit uEye+ Industriekameras ist, erklären wir hier.

Bauklein und variantenreich: Ob als Version mit beschichtetem Kunststoffgehäuse und C-/CS-Mount Objektivflansch oder als Einplatinenkamera mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivanschluss - uEye LE-Kameras sind kostensparende Projektkameras mit großer Objektiv- und Sensorvielfalt. Da sie auf die wesentlichen Funktionen reduziert sind, sind uEye LE Modelle besonders kostengünstig. Ihr leichtes, beschichtetes Plastikgehäuse ist dennoch robust genug, um auch raueren Industrieanforderungen gewachsen zu sein. Die Kameras eignen sich besonders für Projekte im Kleingerätebau und die Integration in Embedded Systeme. Auch in der Medizintechnik, Robotik sowie in klassischen Machine Vision Anwendungen spielen sie ihre Stärken aus.