Vorankündigung: Neue uEye+ XCP und XLE Kameras mit 8,46 MP Sony Sensor
Günstiger Rolling Shutter Sensor mit 4K-Auflösung ergänzt künftig das uEye XCP / XLE Kameraportfolio
Mit dem praktischen 8,46 MP Rolling Shutter Sensor IMX415 von Sony bieten wir Ihnen bald eine weitere Kameravariante in den uEye+ Produktreihen der XCP / XLE Familien an. Sie erhalten damit den bisher am höchsten auflösenden Sensor in diesen Reihen. Gleichzeitig gibt Ihnen das Feature 2x2 Binning die Möglichkeit, die zu übertragende Datenmenge um den Faktor vier nach unten zu skalieren und dadurch sowohl die Lichtempfindlichkeit als auch die Framerate zu erhöhen.
Aktuell haben Sie in den uEye XCP und XLE Serien die Auswahl zwischen dem 2,3 MP Global Shutter-Sensor AR0234 und dem 5 MP Rolling Shutter-Sensor AR0521 von Onsemi. Der 8,46 MP Sensor aus der Sony Starvis Reihe wird ab Q1/2022 erhältlich sein. Mit einer Pixelgröße von 1,45 µm und 4K-Auflösung (3864 x 2176 px) eignet er sich besonders für Visualisierungsaufgaben. Die USB3-Kameras stehen in beiden Familien sowohl als Farb- wie auch als Monochrom-Varianten zur Verfügung.
Die uEye XCP Kamerafamilie richtet sich an Kunden, die anstelle von außergewöhnlichen Kamerafeatures auf budgetfreundliche, äußerst kompakte und leichte Kameramodelle in Industriequalität Wert legen. Sie sind Vision Standard-kompatibel (U3V / GenICam), haben eine Größe von nur 29 x 29 x 17 mm und verfügen über ein komplett geschlossenes Zinkdruckguss-Gehäuse mit verschraubbarem USB Micro-B Connector. Die Kameras haben außerdem eine geringe Wärmeentwicklung. Dies ermöglicht den Einsatz in temparatursensitiven Applikaktionen.
uEye XLE Modelle sind ebenfalls für preissensitive Anwendungen designt und punkten mit unterschiedlichen Gehäusevarianten und kompakten Abmessungen. Dadurch lassen sie sich besonders leicht in Bildverarbeitungssysteme integrieren.