Kamera und Elektronik: I2C sorgt für einfache Verbindung zwischen Platinen

Neue Firmware 3.2 veröffentlicht - uEye+LE Platinenkameras nun mit I2C nutzbar

Das aktuelle Firmwareupdate 3.2 macht für die uEye+ LE Kameras eine weitere Schnittstelle verfügbar. Per I2C können externe Geräte nun einerseits über die Kameras gesteuert werden (Send). Durch Abfragen der Schnittstelle lassen sich andererseits im Host Aktionen auslösen (Receive). Dank der neuen Funktion können z.B. Micro-Controller über diese Kameras mit dem Host kommunizieren.

Die Schnittstelle steht Ihnen übrigens auch in unseren uEye+ ACP Industriekameras zur Verfügung. Diese Boardlevel-Kameras lassen sich dank ihres Baukastenprinzips ganz flexibel zusammenstellen - nutzen Sie dafür einfach den uEye ACP-Kamerakonfigurator.