USB 3.1 - Schritt für Schritt

USB 3.1 Gen 1 Kamera mit USB Type-C Anschluss

IDS Imaging Development Systems GmbH zeigt mit der neuen Ausbaustufe der USB 3 uEye LE die erste USB 3.1 Gen 1 Industriekameraserie, die über den neuen zukunftsweisenden USB Type-C Anschluss, aber noch nicht über die 10 Gbps Transferrate verfügt. Ist dieser Schritt sinnvoll, den IDS als erster Hersteller geht?

Für IDS als Pionier und Marktführer in Sachen USB-Industriekameras, ist das der einzige logische Schritt mit USB 3.1, der als Kamerahersteller derzeit sinnvoll ist. Betrachtet man nur die Bandbreite der neuen USB 3.1 Spezifikation, ist damit zurzeit noch nicht viel anzufangen. Die ersten Chipsätze, die sich für die Entwicklung von USB 3.1 Gen 2 Industriekameras eignen, werden voraussichtlich erst 2017 verfügbar sein.

Vorteile nutzen

Was durch die Consumer-IT gerade stark in den Markt drängt, ist die Anschlusstechnik und Spannungsversorgung, die im Fahrwasser von USB 3.1 als USB Type-C und USB Power Delivery in zusätzlichen Spezifikationen definiert wird. IDS sieht darin großes Potential für industrielle Anwendungen und steckt deshalb die Energie in die Entwicklung dieser Komponenten für die hauseigenen Kameras.

Zum einen profitiert der Kunde direkt durch die offensichtlichen Vorteile des neuen USB Type-C Steckers. Seine Verdrehsicherheit und die konsequente Nutzung sowohl als Geräte als auch Host-Anschluss wirken sich in einem einfacheren Handling und Aufbau eines USB Kamerasystems aus. Zum anderen ist er der Wegbereiter für die optimale Nutzung von USB Power Delivery, da damit der Transport von bis zu 100 W möglich wird.

Mit den damit verbundenen Möglichkeiten dieser intelligenten Energieversorgung hat sich IDS bei der Entwicklung der neuen Kameraanschlusstechnik bereits beschäftigt. Kameras handeln über das USB Power Delivery Protokoll die Leistung aus, um z.B. angeschlossene Peripheriekomponenten, wie ein Blitz oder eine Beleuchtung, direkt mit Strom zu versorgen. Ein zusätzliches Netzteil wird damit überflüssig. Mit dem Einsatz der neuen USB 3 uEye LE Kameraserie können Kunden diese Möglichkeiten schon frühzeitig für ihre Anwendungen nutzen.

Um die kommende USB 3.1 Gen 2 Transferrate von 10 Gbps voll auszuschöpfen, muss auch die kamerainterne Hardware, vorneweg die Bildsensoren, ihre maximale elektr. Leistung abrufen. Auch dabei kann USB Power Delivery für eine höhere Grundversorgung sorgen. Was Stecker und Kabel betrifft, ist für Superspeed Plus auf jeden Fall alles vorbereitet.